These Telescopic Stays, are used in various applications to support and control the movement of lids. These lids provide stability, safety, and convenience by firmly holding lids in up to ten different positions.
It is an excellent, low-cost alternative to a gas strut when positional control is required, and the mass of the item to be held is modest, as it can sustain up to 135 kg. Ideal for various applications in which weight must be maintained or supported at varying angles.Prevents the lid from shutting accidentally due to wind outside, draft inside or from an uneven installation. It can be used for safety opening upwards as a hatch, as well as a door for lateral movement.
It is simple to install and requires little upkeep. It works by extending the arm until it locks into the desired position. Close by either fully extending the stay before returning it to the closed position (basic models) or slightly extending and closing (reversible model). All of this has a lifespan of 20,000 locks. Commonly used for applications such as electrical boxes, machinery covers, or other industrial applications.
Material: Acero, Acero inoxidable, Acero al carbonoColor: , PlataEstándar de inflamabilidad del material: Series Code:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Número de posiciones | Longitud cerrada | Longitud extendida | Máxima capacidad de carga | Diámetro del orificio del tornillo | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,71 € - 28,09 € | 1 En stock |
5
|
5.551 in
141.0 mm
|
|
|
|
Básico
|
||
10203255 | 12,71 € - 28,09 € | 308 En stock |
6
|
8.465 in
215.0 mm
|
|
|
|
Básico
|
|
10203248 | 12,71 € - 28,09 € | 16 En stock |
10
|
8.465 in
215.0 mm
|
|
|
|
Básico
|
|
3,7464 € - 4,1626 € | 300 En stock |
1
|
9.055 in
230.0 mm
|
18.031 in
458.0 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Reversible
|
||
8,1902 € - 9,1002 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1
|
9.055 in
230.0 mm
|
18.031 in
458.0 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Reversible
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar