Soportes antivibración para máquinas con una carcasa de acero galvanizado ST37 y una moldura de caucho natural. Estos soportes de amortiguación tienen un grado de dureza de caucho de 60 shore y la gama cuenta con opciones de seguridad contra la rotura. Estos soportes están disponibles en una combinación de tipos y tamaños de rosca.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro general | Altura de la base | Diámetro del orificio | Altura general | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,7714 € - 50,2846 € | 4 En stock |
3.976 in
101.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 120,0465 € - 126,3604 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.299 in
160.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
| 55,8157 € - 58,7615 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.622 in
92.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 32,0948 € - 33,784 € | 59 En stock |
2.441 in
62.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 26,1002 € - 27,4804 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.89 in
48.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| 43,0025 € - 45,2582 € | 12 En stock |
3.622 in
92.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 34,0724 € - 35,8749 € | 16 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| 63,1493 € - 66,4762 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.976 in
101.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 62,4077 € - 65,6934 € | 8 En stock |
4.173 in
106.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 41,3545 € - 43,5381 € | 20 En stock |
2.441 in
62.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 47,7714 € - 50,2846 € | 6 En stock |
4.173 in
106.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 163,1211 € - 171,7113 € | 2 En stock |
6.299 in
160.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar