Menu Search

Soporte para fijación en el borde 15.5 mm Ajuste con bloqueo a presión 1.0 mm

Separador para circuito impreso sin orificios - A presión, antirrotación, sin punta, adecuado para un grosor de panel de en un extremo y de en el otro extremo. La longitud del espaciador es de 15,5 mm.
Referencia de Essentra:

10177723

Número de pieza del fabricante:

UBMC-15.5M-01

1151 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,2977 €
2500 + 0,2679 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

148,85 €

500 x 0,2977 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste sin bloqueo
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con bloqueo a presión
Longitud del espaciador 15.5 mm
Material completo Poliamida 66
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Altura del cabezal de cierre A 4.5 mm
Referencia UL
Referencia RMS
Código de material 3926909790
Rango A de grosor del panel 1.6 - 2.3 mm
Rango B de grosor del panel 1.0 - 2.3 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros