Esta gama de soportes de PCB sujeta la placa junto al perfil, ahorrando espacio. Están disponibles con o sin punta de bloqueo para ofrecer una resistencia de sujeción adicional.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Tipo de fijación de orificio B | Tipo de fijación de orificio A | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2326 € - 0,2585 € | 500 En stock |
Ajuste con bloqueo a presión
|
Ajuste sin bloqueo
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,2055 € - 0,2284 € | 11929 En stock |
Ajuste con bloqueo a presión
|
Ajuste sin bloqueo
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
0,2356 € - 0,2552 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Ajuste con bloqueo a presión
|
Ajuste sin bloqueo
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
0,2154 € - 0,2268 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Ajuste de clip
|
Ajuste sin bloqueo
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,201 € - 0,2116 € | 3000 En stock |
Ajuste de clip
|
Ajuste sin bloqueo
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,2141 € - 0,232 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Ajuste con bloqueo a presión
|
Ajuste sin bloqueo
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
0,2679 € - 0,2977 € | 1151 En stock |
Ajuste con bloqueo a presión
|
Ajuste sin bloqueo
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
0,201 € - 0,2116 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Ajuste de clip
|
Ajuste sin bloqueo
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2154 € - 0,2268 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Ajuste de clip
|
Ajuste sin bloqueo
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,2062 € - 0,2171 € | 336 En stock |
Ajuste de clip
|
Ajuste sin bloqueo
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2154 € - 0,2268 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Ajuste de clip
|
Ajuste sin bloqueo
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2036 € - 0,2144 € | 1018 En stock |
Ajuste de clip
|
Ajuste sin bloqueo
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0453 € - 0,0477 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Ajuste de clip
|
Ajuste sin bloqueo
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,2154 € - 0,2268 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Ajuste de clip
|
Ajuste sin bloqueo
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2154 € - 0,2268 € | 3000 En stock |
Ajuste de clip
|
Ajuste sin bloqueo
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,201 € - 0,2116 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Ajuste de clip
|
Ajuste sin bloqueo
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
10009963 | 0,2062 € - 0,2171 € | 1998 En stock |
Ajuste de clip
|
Ajuste sin bloqueo
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0,1587 € - 0,1764 € | 2184 En stock |
Ajuste de clip
|
Ajuste sin bloqueo
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,2154 € - 0,2268 € | 580 En stock |
Ajuste de clip
|
Ajuste sin bloqueo
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar