10013397
LCBSB-6-01A2-RT
| Cantidad | Precio unitario | 
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2122 € | 
| 5000 + | 0,2017 € | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material de base | Adhesivo con base de goma | 
|---|---|
| Color | Natural | 
| Tipo de fijación de orificio A | Ajuste con bloqueo a presión | 
| Tipo de fijación de orificio B | Ajuste adhesivo | 
| Longitud de la base | 17.8 mm | 
| Longitud de la base | 0.701 in | 
| Anchura de la base | 0.701 in | 
| Anchura de la base | 17.8 mm | 
| Altura del cabezal de cierre A | 10.2 mm | 
| Altura del cabezal de cierre A | 0.402 in | 
| Longitud del espaciador | 9.5 mm | 
| Longitud del espaciador | 0.374 in | 
| Material completo | Poliamida 66 | 
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 | 
| Código de material | 3926909790 | 
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar