Los soportes con base adhesiva vienen con cinta adhesiva de doble cara con lengüeta de liberación para proporcionar una instalación rápida. Se presentan en tres opciones para montaje PCB: bloqueo a presión, sin bloqueo y con descanso plano. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.
Código De La Serie: SR2712
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio A | Anchura de la base | Longitud de la base | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1157 € - 0,1217 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2923 € - 0,3077 € | 6666 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,3775 € - 0,3974 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2422 € - 0,2549 € | 980 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3018 € - 0,3177 € | 1000 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,3329 € - 0,3504 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,142 € - 0,1496 € | 11751 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2395 € - 0,2521 € | 334 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1448 € - 0,1524 € | 31000 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,3744 € - 0,3941 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 2,3957 € - 2,5206 € | 596 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 0,0612 € - 0,0674 € | 8129 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3302 € - 0,3476 € | 980 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3532 € - 0,3718 € | 997 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,157 € - 0,1652 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2381 € - 0,2507 € | 6998 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1367 € - 0,1559 € | 16665 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1367 € - 0,1559 € | 4000 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1304 € - 0,1491 € | 2475 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1367 € - 0,1559 € | 8911 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar