Menu Search

Soportes de PCB autoadhesivos

En stock

Los soportes con base adhesiva vienen con cinta adhesiva de doble cara con lengüeta de liberación para proporcionar una instalación rápida. Se presentan en tres opciones para montaje PCB: bloqueo a presión, sin bloqueo y con descanso plano. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Código De La Serie: SR2712

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
87 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Anchura de la base Longitud de la base Longitud del espaciador Compra
0,2246 € - 0,2364 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
0,387 € - 0,4075 € 5684 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
25.4 mm
0,3099 € - 0,3262 € 12000 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
0,1603 € - 0,1833 € 1961 En stock
7.1 mm
17.8 mm
12.0 mm
0,1603 € - 0,1833 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.1 mm
17.8 mm
10.0 mm
0,0679 € - 0,0714 € 1000 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
0,1655 € - 0,1793 € 5000 En stock
4.4 mm
13.0 mm
4.8 mm
0,1655 € - 0,1793 € 6998 En stock
4.4 mm
13.0 mm
6.4 mm
0,1367 € - 0,1559 € 1000 En stock
4.4 mm
13.0 mm
6.4 mm
0,1367 € - 0,1559 € 8911 En stock
4.4 mm
13.0 mm
9.5 mm
0,2395 € - 0,2521 € 334 En stock
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,1475 € - 0,1553 € 51270 En stock
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
0,2422 € - 0,2549 € 980 En stock
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,3775 € - 0,3974 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,1157 € - 0,1217 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,1448 € - 0,1524 € 31000 En stock
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,2923 € - 0,3077 € 6666 En stock
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
1,1477 € - 1,2082 € 2913 En stock
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,1407 € - 0,1482 € 13000 En stock
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,2801 € - 0,2949 € 27158 En stock
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
  • de 5
Separador con base adhesiva 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10013304

Rango de precios
0,2364 € - 0,2246 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    17.8 mm
Separador con base adhesiva 17.8 mm 25.4 mm PA UL94 V-2

10013342

Rango de precios
0,4075 € - 0,387 €

Niveles de existencias
5684 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    17.8 mm
Separador con base adhesiva 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10001257

Rango de precios
0,3262 € - 0,3099 €

Niveles de existencias
12000 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    17.8 mm
Separador con base adhesiva 17.8 mm 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022023

Rango de precios
0,1833 € - 0,1603 €

Niveles de existencias
1961 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Anchura de la base
    17.8 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador con base adhesiva 17.8 mm 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022016

Rango de precios
0,1833 € - 0,1603 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Anchura de la base
    17.8 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador con base adhesiva 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10001240

Rango de precios
0,0714 € - 0,0679 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    17.8 mm
Separador con base adhesiva 13.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0

10112373

Rango de precios
0,1793 € - 0,1655 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Anchura de la base
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador con base adhesiva 13.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0

10112380

Rango de precios
0,1793 € - 0,1655 €

Niveles de existencias
6998 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Anchura de la base
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador con base adhesiva 13.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022115

Rango de precios
0,1559 € - 0,1367 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Anchura de la base
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador con base adhesiva 13.0 mm 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022139

Rango de precios
0,1559 € - 0,1367 €

Niveles de existencias
8911 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Anchura de la base
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador con base adhesiva 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-2

10001349

Rango de precios
0,2521 € - 0,2395 €

Niveles de existencias
334 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
Separador con base adhesiva 12.7 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10001387

Rango de precios
0,1553 € - 0,1475 €

Niveles de existencias
51270 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
Separador con base adhesiva 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10001356

Rango de precios
0,2549 € - 0,2422 €

Niveles de existencias
980 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
Separador con base adhesiva 12.7 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150481

Rango de precios
0,3974 € - 0,3775 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Anchura de la base
    12.7 mm
Separador con base adhesiva 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10001325

Rango de precios
0,1217 € - 0,1157 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
Separador con base adhesiva 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10001332

Rango de precios
0,1524 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
31000 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
Separador con base adhesiva 12.7 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10013519

Rango de precios
0,3077 € - 0,2923 €

Niveles de existencias
6666 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
Separador con base adhesiva 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-0

10108253

Rango de precios
1,2082 € - 1,1477 €

Niveles de existencias
2913 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
Separador con base adhesiva 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10013489

Rango de precios
0,1482 € - 0,1407 €

Niveles de existencias
13000 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
Separador con base adhesiva 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10013465

Rango de precios
0,2949 € - 0,2801 €

Niveles de existencias
27158 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    12.7 mm