Menu Search

Soportes PCB de ajuste a presión

En stock

Estos espaciadores tienen una fijación flexible de grapa a presión que se bloqueará en orificios ciegos redondos, roscados, perforados o taladrados. Están disponibles en opciones de cierre y sin cierre.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
18 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,1673 € - 0,1859 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1036 € - 0,1151 € 44500 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1184 € - 0,1316 € 4910 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,112 € - 0,1245 € 2000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1667 € - 0,1852 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1458 € - 0,162 € 1000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1817 € - 0,202 € 1000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1278 € - 0,142 € 2000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1509 € - 0,1676 € 13000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1372 € - 0,1525 € 26100 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1301 € - 0,1446 € 27900 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,3238 € - 0,3409 € 41 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1775 € - 0,1972 € 47930 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1292 € - 0,1435 € 2500 En stock
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
10000588 0,3183 € - 0,335 € 6000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,178 € - 0,1978 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1059 € - 0,1177 € 4000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1031 € - 0,1145 € 118012 En stock
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
4.8 mm
N/A 22.2 mm (L)

10000304

Rango de precios
0,1859 € - 0,1673 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
N/A 6.4 mm (L)

10000328

Rango de precios
0,1151 € - 0,1036 €

Niveles de existencias
44500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
N/A 12.7 mm (L)

10000342

Rango de precios
0,1316 € - 0,1184 €

Niveles de existencias
4910 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
N/A 9.5 mm (L)

10000335

Rango de precios
0,1245 € - 0,112 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
N/A 19.1 mm (L)

10000298

Rango de precios
0,1852 € - 0,1667 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
N/A 4.8 mm (L)

10000311

Rango de precios
0,162 € - 0,1458 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
N/A 12.7 mm (L)

10000502

Rango de precios
0,202 € - 0,1817 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
N/A 15.9 mm (L)

10000472

Rango de precios
0,142 € - 0,1278 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
N/A 6.4 mm (L)

10000618

Rango de precios
0,1676 € - 0,1509 €

Niveles de existencias
13000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
N/A 12.7 mm (L)

10000649

Rango de precios
0,1525 € - 0,1372 €

Niveles de existencias
26100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
N/A 11.1 mm (L)

10000632

Rango de precios
0,1446 € - 0,1301 €

Niveles de existencias
27900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
N/A 22.2 mm (L)

10000595

Rango de precios
0,3409 € - 0,3238 €

Niveles de existencias
41 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
N/A 9.5 mm (L)

10000625

Rango de precios
0,1972 € - 0,1775 €

Niveles de existencias
47930 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
N/A 9.5 mm (L)

10000496

Rango de precios
0,1435 € - 0,1292 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
N/A 19.1 mm (L)

10000588

Rango de precios
0,335 € - 0,3183 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
N/A 15.9 mm (L)

10000571

Rango de precios
0,1978 € - 0,178 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
N/A 6.4 mm (L)

10000489

Rango de precios
0,1177 € - 0,1059 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm
N/A 4.8 mm (L)

10000601

Rango de precios
0,1145 € - 0,1031 €

Niveles de existencias
118012 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste estriado
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    7.9 mm