10151686
CBRLDS240A
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1852 € |
5000 + | 0,1759 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Tipo de fijación de orificio A | Ajuste con bloqueo a presión |
Tipo de fijación de orificio B | Ajuste con bloqueo a presión |
Diámetro del orificio A | 0.138 in |
Diámetro del orificio A | 3.5 mm |
Altura del cabezal de cierre A | 0.11 in |
Altura del cabezal de cierre A | 2.8 mm |
Altura de cabezal de cierre B | 0.079 in |
Altura de cabezal de cierre B | 2.0 mm |
Rango A de grosor del panel | 0.063 in |
Rango A de grosor del panel | 1.6 mm |
Rango B de grosor del panel | 0.031 - 0.063 in |
Rango B de grosor del panel | 0.8 - 1.6 mm |
Longitud del espaciador | 0.5 in |
Longitud del espaciador | 12.7 mm |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar