Menu Search

Separador de bloqueo inverso 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Natural

El soporte de placas de circuito impreso con bloqueo de montaje inverso está diseñado para ser empujado desde el exterior del chasis. El soporte de empuje con bloqueo mantiene la placa de circuito impreso en su sitio.
Referencia de Essentra:

10023969

Número de pieza del fabricante:

RLCBSR1-8-01

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1542 €
5000 + 0,1388 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

154,20 €

1000 x 0,1542 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con bloqueo a presión
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con bloqueo a presión
Diámetro del orificio A 4.0 mm
Altura del cabezal de cierre A 10.3 mm
Altura de cabezal de cierre B 1.8 mm
Rango A de grosor del panel 1.6 mm
Rango B de grosor del panel 1.5 - 1.6 mm
Longitud del espaciador 12.7 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Tipo 1
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros