Menu Search

Soportes PCB de bloqueo inverso

En stock

Estos separadores de circuito impreso con base de remache se pueden reinstalar por la parte inferior del chasis. Cuentan con un fino cabezal de botón para una mínima protusión bajo el chasis. La parte superior del soporte, donde descansa la PCB, tiene cuatro opciones: encaje a presión, bayoneta, punta de flecha y descanso plano.

Código De La Serie: SR2749

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
258 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,0912 € - 0,1126 € 6000 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1304 € - 0,1449 € 709 En stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,1559 € - 0,1924 € 4898 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
14.0 mm
0,1359 € - 0,165 € 996 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
8.0 mm
0,1353 € - 0,15 € 22590 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
16.0 mm
0,1049 € - 0,1295 € 998 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1667 € - 0,1852 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
0,1277 € - 0,1551 € 500 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
10.0 mm
0,1559 € - 0,1924 € 10306 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
0,1359 € - 0,165 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
12.0 mm
0,1071 € - 0,1115 € 4064 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
12.0 mm
0,1232 € - 0,1282 € 32203 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,0974 € - 0,1013 € 49699 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
0,0974 € - 0,1013 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,3842 € - 0,4046 € 4775 En stock
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
6.4 mm
0,0972 € - 0,1022 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.0 mm
0,2063 € - 0,2348 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,3487 € - 0,3681 € 6075 En stock
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,1047 € - 0,1103 € 15000 En stock
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.9 mm
0,2852 € - 0,3003 € 4068 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
6.0 mm
  • de 13
Separador de bloqueo inverso 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001813

Rango de precios
0,1126 € - 0,0912 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Separador de bloqueo inverso 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022788

Rango de precios
0,1449 € - 0,1304 €

Niveles de existencias
709 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    8.7 mm
Separador de bloqueo inverso 14.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001905

Rango de precios
0,1924 € - 0,1559 €

Niveles de existencias
4898 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022962

Rango de precios
0,165 € - 0,1359 €

Niveles de existencias
996 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
Separador de bloqueo inverso 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023167

Rango de precios
0,15 € - 0,1353 €

Niveles de existencias
22590 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001844

Rango de precios
0,1295 € - 0,1049 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Separador de bloqueo inverso 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10487754

Rango de precios
0,1852 € - 0,1667 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    8.7 mm
Separador de bloqueo inverso 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022917

Rango de precios
0,1551 € - 0,1277 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
Separador de bloqueo inverso 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001875

Rango de precios
0,1924 € - 0,1559 €

Niveles de existencias
10306 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022924

Rango de precios
0,165 € - 0,1359 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
Separador de bloqueo inverso 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023129

Rango de precios
0,1115 € - 0,1071 €

Niveles de existencias
4064 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023112

Rango de precios
0,1282 € - 0,1232 €

Niveles de existencias
32203 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Negro

10023396

Rango de precios
0,1013 € - 0,0974 €

Niveles de existencias
49699 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 6.0 mm PA6 UL94 V-2 Negro

10023259

Rango de precios
0,1013 € - 0,0974 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 6.4 mm PA6 Natural

10331668

Rango de precios
0,4046 € - 0,3842 €

Niveles de existencias
4775 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.6 mm
Separador de bloqueo inverso 6.0 mm PA6 Natural

10381793

Rango de precios
0,1022 € - 0,0972 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.1 mm
Separador de bloqueo inverso 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Negro

10023440

Rango de precios
0,2348 € - 0,2063 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.8 mm
Separador de bloqueo inverso 4.0 mm PA6 Natural

10184387

Rango de precios
0,3681 € - 0,3487 €

Niveles de existencias
6075 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.1 mm
Separador de bloqueo inverso 7.9 mm PA6 Natural

10381809

Rango de precios
0,1103 € - 0,1047 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.1 mm
Separador de bloqueo inverso 6.0 mm PA6 Natural

10067727

Rango de precios
0,3003 € - 0,2852 €

Niveles de existencias
4068 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    5.8 mm