Menu Search

Soportes PCB de bloqueo inverso

En stock

Estos separadores de circuito impreso con base de remache se pueden reinstalar por la parte inferior del chasis. Cuentan con un fino cabezal de botón para una mínima protusión bajo el chasis. La parte superior del soporte, donde descansa la PCB, tiene cuatro opciones: encaje a presión, bayoneta, punta de flecha y descanso plano.

Código De La Serie: SR2749

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
258 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,2137 € - 0,2639 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
4.7 mm
1.5 - 1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.5 mm
0,0587 € - 0,0617 € 2117 En stock
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
8.0 mm
0,2598 € - 0,2734 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
4.8 mm
0,1793 € - 0,2213 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1589 € - 0,1765 € 5990 En stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
0,1071 € - 0,1115 € 2924 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,1232 € - 0,1282 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,1559 € - 0,1924 € 9 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1881 € - 0,198 € 16856 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
0,2219 € - 0,2336 € 17821 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1049 € - 0,1295 € 1043 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
4.8 mm
0,3487 € - 0,3681 € 9743 En stock
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.7 mm
1.1 - 1.7 mm
3.5 mm
0,1071 € - 0,1115 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
12.0 mm
10002223 0,1243 € - 0,1308 € 14000 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
0,1404 € - 0,156 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,0912 € - 0,1126 € 17 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
4.8 mm
0,3803 € - 0,4004 € 11103 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
4.8 mm
0,1793 € - 0,2213 € 16940 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
14.0 mm
0,1881 € - 0,198 € 193 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
7.9 mm
0,1232 € - 0,1282 € 23242 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
  • de 13
Separador de bloqueo inverso 6.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10366073

Rango de precios
0,2639 € - 0,2137 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    8.7 mm
Separador de bloqueo inverso 8.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002087

Rango de precios
0,0617 € - 0,0587 €

Niveles de existencias
2117 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 4.8 mm PA6 UL94 V-2 Negro

10002131

Rango de precios
0,2734 € - 0,2598 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001912

Rango de precios
0,2213 € - 0,1793 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022764

Rango de precios
0,1765 € - 0,1589 €

Niveles de existencias
5990 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    8.7 mm
Separador de bloqueo inverso 7.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10023273

Rango de precios
0,1115 € - 0,1071 €

Niveles de existencias
2924 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 7.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023358

Rango de precios
0,1282 € - 0,1232 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 8.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001929

Rango de precios
0,1924 € - 0,1559 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002216

Rango de precios
0,198 € - 0,1881 €

Niveles de existencias
16856 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Negro

10002346

Rango de precios
0,2336 € - 0,2219 €

Niveles de existencias
17821 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Separador de bloqueo inverso 4.8 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001806

Rango de precios
0,1295 € - 0,1049 €

Niveles de existencias
1043 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Separador de bloqueo inverso 3.5 mm PA6 Natural

10331651

Rango de precios
0,3681 € - 0,3487 €

Niveles de existencias
9743 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.6 mm
Separador de bloqueo inverso 12.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10023204

Rango de precios
0,1115 € - 0,1071 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Negro

10002223

Rango de precios
0,1308 € - 0,1243 €

Niveles de existencias
14000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022795

Rango de precios
0,156 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    8.7 mm
Separador de bloqueo inverso 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001790

Rango de precios
0,1126 € - 0,0912 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Separador de bloqueo inverso 4.8 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002148

Rango de precios
0,4004 € - 0,3803 €

Niveles de existencias
11103 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10108338

Rango de precios
0,2213 € - 0,1793 €

Niveles de existencias
16940 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002186

Rango de precios
0,198 € - 0,1881 €

Niveles de existencias
193 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 12.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023136

Rango de precios
0,1282 € - 0,1232 €

Niveles de existencias
23242 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm