Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Arandela abierta diseñada para mantener una fuerza constante en un amplio rango de deflexión. Se puede apilar muchas veces y distribuye la capacidad de carga elevada ocupando poco espacio. Responde bien a las variaciones de presión, golpes, impacto y vibración. Material: Acero inoxidable, Acero, Acetato, Acero al carbono Color: Natural, Blanco, Código De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Grosor | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,224 € - 2,3414 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.256 in
6.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 1,8067 € - 1,9024 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 2,3774 € - 2,5022 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.382 in
9.7 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,7517 € - 1,8437 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 3,1554 € - 3,3209 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.504 in
12.8 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,2109 € - 3,3797 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 3,5865 € - 3,7747 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 2,2102 € - 2,3261 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 23,7695 € - 25,0209 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 4,0588 € - 4,2724 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,5022 € - 2,6334 € | 5 En stock |
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,6277 € - 3,8192 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.319 in
8.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 38,5878 € - 40,6183 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 25,535 € - 26,8789 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 16,9302 € - 17,8219 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 7,5897 € - 7,9885 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 2,8497 € - 2,9994 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 2,0992 € - 2,2092 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 2,6133 € - 2,7508 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.256 in
6.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 1,7929 € - 1,8876 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar