Menu Search

Tacos

En stock

Los tacos se utilizan con tornillos como una solución de fijación para una variedad de aplicaciones en la industria de la construcción tanto comercial como doméstica, incluidos proyectos de mejora del hogar o de bricolaje, o bien para colgar cuadros, estantes y otros expositores de montaje en pared.

Estos rentables tacos son fáciles de usar con un diseño sencillo a presión que suele utilizarse para el revestimiento seco. Pueden soportar pesos ligeros y son ideales para usarse con tornillos autoperforantes, punzantes y autorroscantes.

Para instalar un taco, necesitará varias herramientas, entre ellas: un taladro, un martillo y un destornillador. Los tacos no pueden atornillarse directamente en una pared o placa de yeso sino que deben insertarse en un orificio pretaladrado. Para retirar un taco, use simplemente unos alicates.

  • Material: goma de silicona
  • Color: Gris

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
7 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura del ajuste Diámetro mínimo general Diámetro máximo general Compra
0,0938 € - 0,0987 € 82816 En stock
8.0 mm
40.0 mm
0,0534 € - 0,0563 € 638500 En stock
4.0 mm
20.0 mm
0,2293 € - 0,2413 € 2343 En stock
10.0 mm
50.0 mm
0,0517 € - 0,0544 € 58699 En stock
5.0 mm
25.0 mm
0,3006 € - 0,3161 € 5960 En stock
12.0 mm
60.0 mm
0,0517 € - 0,0544 € 25177 En stock
6.0 mm
30.0 mm
0,4742 € - 0,4985 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
75.0 mm
Fijador de palanca 8.0 mm 40.0 mm Silicona Gris

10333464

Rango de precios
0,0987 € - 0,0938 €

Niveles de existencias
82816 En stock
Atributos
  • Diámetro mínimo general
    8.0 mm
  • Diámetro máximo general
    40.0 mm
  • Temperatura máxima
    300 °C
  • Color
    Gris
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
Fijador de palanca 4.0 mm 20.0 mm Silicona Gris

10333433

Rango de precios
0,0563 € - 0,0534 €

Niveles de existencias
638500 En stock
Atributos
  • Diámetro mínimo general
    4.0 mm
  • Diámetro máximo general
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    300 °C
  • Color
    Gris
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
Fijador de palanca 10.0 mm 50.0 mm Silicona Gris

10333471

Rango de precios
0,2413 € - 0,2293 €

Niveles de existencias
2343 En stock
Atributos
  • Diámetro mínimo general
    10.0 mm
  • Diámetro máximo general
    50.0 mm
  • Temperatura máxima
    300 °C
  • Color
    Gris
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
Fijador de palanca 5.0 mm 25.0 mm Silicona Gris

10333440

Rango de precios
0,0544 € - 0,0517 €

Niveles de existencias
58699 En stock
Atributos
  • Diámetro mínimo general
    5.0 mm
  • Diámetro máximo general
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    300 °C
  • Color
    Gris
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
Fijador de palanca 12.0 mm 60.0 mm Silicona Gris

10333488

Rango de precios
0,3161 € - 0,3006 €

Niveles de existencias
5960 En stock
Atributos
  • Diámetro mínimo general
    12.0 mm
  • Diámetro máximo general
    60.0 mm
  • Temperatura máxima
    300 °C
  • Color
    Gris
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
Fijador de palanca 6.0 mm 30.0 mm Silicona Gris

10333457

Rango de precios
0,0544 € - 0,0517 €

Niveles de existencias
25177 En stock
Atributos
  • Diámetro mínimo general
    6.0 mm
  • Diámetro máximo general
    30.0 mm
  • Temperatura máxima
    300 °C
  • Color
    Gris
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
Fijador de palanca 14.0 mm 75.0 mm Silicona Gris

10333495

Rango de precios
0,4985 € - 0,4742 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo general
    14.0 mm
  • Diámetro máximo general
    75.0 mm
  • Temperatura máxima
    300 °C
  • Color
    Gris
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión