Los casquillos de pie redondo estándar protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otras aplicaciones ligeras o pesadas. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.Protegen tubos, varillas y roscas.Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas. Material: PEBD, PVC, LDPE - PIR Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | H | Material | d | h | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0854 € - 0,1889 € | 6500 En stock |
Negro
|
|
PEBD
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,4156 € - 0,9187 € | 1000 En stock |
Negro
|
|
LDPE - PIR
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,3933 € - 0,8696 € | 6000 En stock |
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 0,1918 € - 0,424 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Blanco
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,6611 € - 0,6964 € | 26 En stock |
Negro
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 0,6765 € - 0,7119 € | 2620 En stock |
Negro
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 0,5549 € - 0,5858 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
4
|
||
| 0,2224 € - 0,234 € | 10 En stock |
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 0,1543 € - 0,341 € | 2750 En stock |
Negro
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,6212 € - 1,3737 € | 190 En stock |
Negro
|
|
PEBD
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 0,2608 € - 0,2752 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 0,2071 € - 0,218 € | 1292 En stock |
Negro
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
| 0,2642 € - 0,2774 € | 9000 En stock |
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 0,182 € - 0,4025 € | 7350 En stock |
Negro
|
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
||
| 0,0549 € - 0,1213 € | 44000 En stock |
Negro
|
|
LDPE - PIR
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,085 € - 0,188 € | 5800 En stock |
Blanco
|
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 0,5365 € - 1,186 € | 5573 En stock |
Negro
|
|
LDPE - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 0,1367 € - 0,3023 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEBD
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,2043 € - 0,2151 € | 64602 En stock |
Negro
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
| 0,1257 € - 0,278 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar