Los casquillos de pie redondo estándar protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otras aplicaciones ligeras o pesadas. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.
Material: PEBD, PVC Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Color | H | Material | d | h | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0584 € - 0,1292 € | 3962 En stock |
Negro
|
|
PEBD
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
0,2956 € - 0,6535 € | 8000 En stock |
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
0,0615 € - 0,1281 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Blanco
|
|
PEBD
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
0,124 € - 0,2742 € | 11536 En stock |
Negro
|
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1
|
||
0,2103 € - 0,2213 € | 207 En stock |
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
PEBD
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4 - De alta resistencia
|
||
0,8152 € - 0,857 € | 1848 En stock |
Blanco
|
1 in
25.4 mm
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
0,0804 € - 0,1777 € | 5831 En stock |
Blanco
|
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1
|
||
0,1932 € - 0,2034 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
PEBD
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
4 - De alta resistencia
|
||
0,3511 € - 0,3689 € | 92 En stock |
Negro
|
0.945 in
24.0 mm
|
PEBD
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4 - De alta resistencia
|
||
0,3104 € - 0,326 € | 9 En stock |
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
PEBD
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4 - De alta resistencia
|
||
0,1958 € - 0,2061 € | 1592 En stock |
Negro
|
0.394 in
10.0 mm
|
PEBD
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4 - De alta resistencia
|
||
0,2498 € - 0,2623 € | 10200 En stock |
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
PEBD
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4 - De alta resistencia
|
||
0,625 € - 0,6584 € | 76 En stock |
Negro
|
0.945 in
24.0 mm
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4 - De alta resistencia
|
||
0,1958 € - 0,2061 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
PEBD
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4 - De alta resistencia
|
||
0,1932 € - 0,2034 € | 1267 En stock |
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
PEBD
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4 - De alta resistencia
|
||
0,1932 € - 0,2034 € | 37802 En stock |
Negro
|
0.433 in
11.0 mm
|
PEBD
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4 - De alta resistencia
|
||
0,5246 € - 0,5538 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.945 in
24.0 mm
|
PEBD
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
4 - De alta resistencia
|
||
0,2466 € - 0,2602 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
PEBD
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4 - De alta resistencia
|
||
0,1932 € - 0,2034 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
PEBD
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4 - De alta resistencia
|
||
0,6396 € - 0,673 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.945 in
24.0 mm
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4 - De alta resistencia
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar