Menu Search

Tapafinales para manguito de manguera

En stock

Los casquillos de manguito se utilizan para fijar el manguito de protección de la manguera engarzándolo a la manguera. Esto evita daños y fugas, y protege las mangueras del desgaste, la presión y la corrosión.

  • Se utilizan para sellar el manguito de una manguera.
  • Engarzados en el conjunto de la manguera.
Material: Aluminio Color: Aluminio Código De La Serie: SR1098

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
12 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad ID L OD Compra
2,4164 € - 2,5446 € 50 En stock
36.0 mm
27.0 mm
40.0 mm
2,0695 € - 2,1799 € 125 En stock
27.0 mm
27.0 mm
30.0 mm
2,5886 € - 2,7236 € 50 En stock
46.0 mm
27.0 mm
50.0 mm
2,1333 € - 2,2463 € 25 En stock
32.0 mm
27.0 mm
35.0 mm
2,3589 € - 2,4828 € 50 En stock
39.0 mm
30.0 mm
45.0 mm
3,8449 € - 4,2291 € 797 En stock
46.0 mm
27.0 mm
50.0 mm
1,8672 € - 2,0745 € 950 En stock
27.0 mm
27.0 mm
30.0 mm
1,1403 € - 1,2541 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
27.0 mm
20.0 mm
1,9848 € - 2,2053 € 1297 En stock
36.0 mm
27.0 mm
40.0 mm
1,8097 € - 2,0106 € 1000 En stock
22.0 mm
27.0 mm
25.0 mm
3,5914 € - 3,9507 € 897 En stock
39.0 mm
30.0 mm
45.0 mm
2,7278 € - 3,0308 € 1447 En stock
32.0 mm
27.0 mm
35.0 mm
Tapafinales para manguito de manguera 36.0 mm 40.0 mm 2.0 mm Aluminio

10192511

Rango de precios
2,5446 € - 2,4164 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • ID
    36.0 mm
  • OD
    40.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Material completo
    Aluminio
  • Color
    Aluminio
Tapafinales para manguito de manguera 27.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Aluminio

10192498

Rango de precios
2,1799 € - 2,0695 €

Niveles de existencias
125 En stock
Atributos
  • ID
    27.0 mm
  • OD
    30.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Material completo
    Aluminio
  • Color
    Aluminio
Tapafinales para manguito de manguera 46.0 mm 50.0 mm 2.0 mm Aluminio

10192535

Rango de precios
2,7236 € - 2,5886 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • ID
    46.0 mm
  • OD
    50.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Material completo
    Aluminio
  • Color
    Aluminio
Tapafinales para manguito de manguera 32.0 mm 35.0 mm 1.5 mm Aluminio

10192504

Rango de precios
2,2463 € - 2,1333 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • ID
    32.0 mm
  • OD
    35.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Material completo
    Aluminio
  • Color
    Aluminio
Tapafinales para manguito de manguera 39.0 mm 45.0 mm 3.0 mm Aluminio

10192528

Rango de precios
2,4828 € - 2,3589 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • ID
    39.0 mm
  • OD
    45.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Material completo
    Aluminio
  • Color
    Aluminio
Tapafinales para manguito de manguera 46.0 mm 50.0 mm 2.0 mm Aluminio

20440213

Rango de precios
4,2291 € - 3,8449 €

Niveles de existencias
797 En stock
Atributos
  • ID
    46.0 mm
  • OD
    50.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Material completo
    Aluminio
  • Color
    Aluminio
Tapafinales para manguito de manguera 27.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Aluminio

20440176

Rango de precios
2,0745 € - 1,8672 €

Niveles de existencias
950 En stock
Atributos
  • ID
    27.0 mm
  • OD
    30.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Material completo
    Aluminio
  • Color
    Aluminio
Tapafinales para manguito de manguera 17.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Aluminio

20440152

Rango de precios
1,2541 € - 1,1403 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    17.0 mm
  • OD
    20.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Material completo
    Aluminio
  • Color
    Aluminio
Tapafinales para manguito de manguera 36.0 mm 40.0 mm 2.0 mm Aluminio

20440190

Rango de precios
2,2053 € - 1,9848 €

Niveles de existencias
1297 En stock
Atributos
  • ID
    36.0 mm
  • OD
    40.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Material completo
    Aluminio
  • Color
    Aluminio
Tapafinales para manguito de manguera 22.0 mm 25.0 mm 1.5 mm Aluminio

20440169

Rango de precios
2,0106 € - 1,8097 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • ID
    22.0 mm
  • OD
    25.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Material completo
    Aluminio
  • Color
    Aluminio
Tapafinales para manguito de manguera 39.0 mm 45.0 mm 3.0 mm Aluminio

20440206

Rango de precios
3,9507 € - 3,5914 €

Niveles de existencias
897 En stock
Atributos
  • ID
    39.0 mm
  • OD
    45.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Material completo
    Aluminio
  • Color
    Aluminio
Tapafinales para manguito de manguera 32.0 mm 35.0 mm 1.5 mm Aluminio

20440183

Rango de precios
3,0308 € - 2,7278 €

Niveles de existencias
1447 En stock
Atributos
  • ID
    32.0 mm
  • OD
    35.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Material completo
    Aluminio
  • Color
    Aluminio