Los patines de carga redondos sirven tanto de tapones de protección como de patines. Ideales para aplicaciones de resistencia mediana a alta Protege los suelos de arañazos y daños.
Material: ABS, Nylon, Butirato, PEBD, PEAD Color: Negro Código De La Serie: SR1632
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Gauge | Color | Material | OD | WT | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1181 € - 0,2612 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20
|
Negro
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1298 € - 0,2869 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21
|
Negro
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,338 € | 9937 En stock |
19
|
Negro
|
PEAD
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1186 € - 0,2623 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14
|
Negro
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1355 € - 0,2785 € | 13942 En stock |
16
|
Negro
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1421 € - 0,3141 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15
|
Negro
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,1223 € - 0,2704 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16
|
Negro
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1714 € - 0,3535 € | 4216 En stock |
14
|
Negro
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1183 € - 0,1301 € | 9841 En stock |
12
|
Negro
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1367 € - 0,3021 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20
|
Negro
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1174 € - 0,2595 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22
|
Negro
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,1366 € - 0,3021 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13
|
Negro
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,157 € - 0,347 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17
|
Negro
|
Butirato
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1935 € - 0,4278 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14
|
Negro
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1367 € - 0,3021 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13
|
Negro
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,1285 € - 0,2842 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22
|
Negro
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,1664 € - 0,368 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13
|
Negro
|
PEBD
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,1921 € - 0,4248 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16
|
Negro
|
Butirato
|
1 in
25.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,1323 € - 0,2609 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19
|
Negro
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,2842 € - 0,6283 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18
|
Negro
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar