Las cubiertas para bridas son ideales para salvaguardar las bridas con revestimiento interior y ofrecen una protección completa de las bridas. Compatible universalmente con una amplia gama de tipos de bridas, incluidas ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 y BS 4504.Las tapas de brida son ideales para proteger las bridas con revestimiento interior y proporcionan una protección completa de las bridas.Adecuadas para todo tipo de caras de brida y orificios de pernos.Flexibles, duraderos y fáciles de ajustar. Material: PE Color: Amarillo Código De La Serie: SR1353
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Tamaño nominal de la tubería | h | Índice de presión de clase | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102,121 € - 107,4947 € | 14 En stock |
31 in
787.4 mm
|
18"
|
4 in
101.6 mm
|
900
|
||
| 5,9766 € - 6,294 € | 43 En stock |
9 in
228.6 mm
|
3 1/2"
|
1.189 in
30.2 mm
|
300
|
||
| 60,3163 € - 63,4792 € | 51 En stock |
22.835 in
580.0 mm
|
DN 400
|
1.102 in
28.0 mm
|
16
|
||
| 31,6497 € - 33,321 € | 28 En stock |
17.323 in
440.0 mm
|
DN 300
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| 18,6915 € - 19,6753 € | 598 En stock |
3.74 in
95.0 mm
|
DN 15
|
0.472 in
12.0 mm
|
16
|
||
| 22,9862 € - 24,1815 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.764 in
375.0 mm
|
DN 200
|
1.22 in
31.0 mm
|
40
|
||
| 53,2819 € - 56,0851 € | 91 En stock |
18.11 in
460.0 mm
|
DN 300
|
0.945 in
24.0 mm
|
16
|
||
| 8,0394 € - 8,4519 € | 14 En stock |
14.016 in
356.0 mm
|
4"
|
2.992 in
76.0 mm
|
2500
|
||
| 104,3001 € - 109,7795 € | 1 En stock |
27 in
685.8 mm
|
16"
|
3 in
76.2 mm
|
600
|
||
| 39,9323 € - 42,0268 € | 111 En stock |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.748 in
19.0 mm
|
40
|
||
| 56,9525 € - 59,9461 € | 37 En stock |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 30,1476 € - 31,7237 € | 144 En stock |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 13,5082 € - 14,2275 € | 40 En stock |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 33,1306 € - 34,876 € | 39 En stock |
18.858 in
479.0 mm
|
8"
|
3.661 in
93.0 mm
|
1500
|
||
| 57,2169 € - 60,2211 € | 7 En stock |
21.26 in
540.0 mm
|
DN 400
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| 28,1906 € - 29,6716 € | 32 En stock |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 32,168 € - 33,8605 € | 119 En stock |
18.5 in
469.9 mm
|
8"
|
2.5 in
63.5 mm
|
900
|
||
| 34,7173 € - 36,5579 € | 80 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
| 23,1555 € - 24,3719 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
10
|
||
| 2,4859 € - 2,6234 € | 120 En stock |
3.882 in
98.6 mm
|
3/4"
|
0.5 in
12.7 mm
|
150
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar