Menu Search

Tapas de brida

En stock

Las cubiertas para bridas son ideales para salvaguardar las bridas con revestimiento interior y ofrecen una protección completa de las bridas. Compatible universalmente con una amplia gama de tipos de bridas, incluidas ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 y BS 4504.Las tapas de brida son ideales para proteger las bridas con revestimiento interior y proporcionan una protección completa de las bridas.Adecuadas para todo tipo de caras de brida y orificios de pernos.Flexibles, duraderos y fáciles de ajustar. Material: PE Color: Amarillo Código De La Serie: SR1353

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
151 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d  Tamaño nominal de la tubería h Índice de presión de clase Compra
23,7478 € - 24,9961 € 85 En stock
381.0 mm
8"
41.1 mm
300
67,118 € - 70,6617 € 43 En stock
635.0 mm
18"
39.6 mm
150
58,518 € - 61,6069 € 20 En stock
565.0 mm
DN 400
22.0 mm
10
24,4566 € - 25,7365 € 7 En stock
130.0 mm
DN 40
11.0 mm
6
21,262 € - 22,3727 € 57 En stock
115.0 mm
DN 25
14.0 mm
16
20,0984 € - 21,1562 € 101 En stock
105.0 mm
DN 20
16.0 mm
40
3,0042 € - 3,1629 € 407 En stock
155.4 mm
1 1/2"
22.4 mm
600
39,0755 € - 41,1277 € 59 En stock
185.0 mm
DN 65
15.0 mm
16
2,0711 € - 4,5784 € 750 En stock
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
40
16,1277 € - 16,9791 € 52 En stock
340.0 mm
DN 200
32.0 mm
2,3907 € - 2,5176 € 158 En stock
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
400
19,7493 € - 20,7965 € 46 En stock
105.0 mm
DN 20
14.0 mm
16
102,9038 € - 108,3197 € 10 En stock
715.0 mm
DN 500
30.0 mm
16
3,3533 € - 3,5225 € 109 En stock
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
37,8484 € - 39,8371 € 192 En stock
165.0 mm
DN 50
17.0 mm
40
22,2034 € - 23,3776 € 34 En stock
120.0 mm
DN 32
12.0 mm
10
2,7947 € - 6,1754 € 840 En stock
152.4 mm
2"
19.1 mm
150
27,1646 € - 28,582 € 4729 En stock
140.0 mm
DN 32
14.0 mm
40,3555 € - 42,4816 € 6 En stock
250.0 mm
DN 125
25.0 mm
2,3076 € - 5,1007 € 220 En stock
108.0 mm
1"
14.2 mm
150
  • de 8
Tapas para Bridas 381.0 mm 41.1 mm PE Amarillo

10231623

Rango de precios
24,9961 € - 23,7478 €

Niveles de existencias
85 En stock
Atributos
  • d
    381.0 mm
  • h
    41.1 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    8"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 635.0 mm 39.6 mm PE Amarillo

10231708

Rango de precios
70,6617 € - 67,118 €

Niveles de existencias
43 En stock
Atributos
  • d
    635.0 mm
  • h
    39.6 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    18"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 565.0 mm 22.0 mm PE Amarillo

10233382

Rango de precios
61,6069 € - 58,518 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • d
    565.0 mm
  • h
    22.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 400
  • Índice de presión de clase
    10
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 130.0 mm 11.0 mm PE Amarillo

10232644

Rango de precios
25,7365 € - 24,4566 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • d
    130.0 mm
  • h
    11.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 40
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 115.0 mm 14.0 mm PE Amarillo

10231944

Rango de precios
22,3727 € - 21,262 €

Niveles de existencias
57 En stock
Atributos
  • d
    115.0 mm
  • h
    14.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 25
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 105.0 mm 16.0 mm PE Amarillo

10232613

Rango de precios
21,1562 € - 20,0984 €

Niveles de existencias
101 En stock
Atributos
  • d
    105.0 mm
  • h
    16.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 20
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 155.4 mm 22.4 mm PE Amarillo

10232811

Rango de precios
3,1629 € - 3,0042 €

Niveles de existencias
407 En stock
Atributos
  • d
    155.4 mm
  • h
    22.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1 1/2"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 185.0 mm 15.0 mm PE Amarillo

10231975

Rango de precios
41,1277 € - 39,0755 €

Niveles de existencias
59 En stock
Atributos
  • d
    185.0 mm
  • h
    15.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 65
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 95.2 mm 14.2 mm PE Amarillo

10073803

Rango de precios
4,5784 € - 2,0711 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1/2"
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 340.0 mm 32.0 mm PE Amarillo

10230312

Rango de precios
16,9791 € - 16,1277 €

Niveles de existencias
52 En stock
Atributos
  • d
    340.0 mm
  • h
    32.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 200
  • Referencia
    DIN
  • Color
    Amarillo
Tapas para Bridas 95.2 mm 14.2 mm PE Amarillo

10231920

Rango de precios
2,5176 € - 2,3907 €

Niveles de existencias
158 En stock
Atributos
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1/2"
  • Índice de presión de clase
    400
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 105.0 mm 14.0 mm PE Amarillo

10232002

Rango de precios
20,7965 € - 19,7493 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • d
    105.0 mm
  • h
    14.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 20
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 715.0 mm 30.0 mm PE Amarillo

10232798

Rango de precios
108,3197 € - 102,9038 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • d
    715.0 mm
  • h
    30.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 500
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 165.5 mm 22.5 mm PE Amarillo

10230756

Rango de precios
3,5225 € - 3,3533 €

Niveles de existencias
109 En stock
Atributos
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    2"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 165.0 mm 17.0 mm PE Amarillo

10231968

Rango de precios
39,8371 € - 37,8484 €

Niveles de existencias
192 En stock
Atributos
  • d
    165.0 mm
  • h
    17.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 50
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 120.0 mm 12.0 mm PE Amarillo

10232637

Rango de precios
23,3776 € - 22,2034 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • d
    120.0 mm
  • h
    12.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 32
  • Índice de presión de clase
    10
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 152.4 mm 19.1 mm PE Amarillo

10073858

Rango de precios
6,1754 € - 2,7947 €

Niveles de existencias
840 En stock
Atributos
  • d
    152.4 mm
  • h
    19.1 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    2"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 140.0 mm 14.0 mm PE Amarillo

10231951

Rango de precios
28,582 € - 27,1646 €

Niveles de existencias
4729 En stock
Atributos
  • d
    140.0 mm
  • h
    14.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 32
  • Referencia
    DIN
  • Color
    Amarillo
Tapas para Bridas 250.0 mm 25.0 mm PE Amarillo

10230329

Rango de precios
42,4816 € - 40,3555 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • d
    250.0 mm
  • h
    25.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 125
  • Referencia
    DIN
  • Color
    Amarillo
Tapas para Bridas 108.0 mm 14.2 mm PE Amarillo

10073827

Rango de precios
5,1007 € - 2,3076 €

Niveles de existencias
220 En stock
Atributos
  • d
    108.0 mm
  • h
    14.2 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI