Las cubiertas para bridas son ideales para salvaguardar las bridas con revestimiento interior y ofrecen una protección completa de las bridas. Compatible universalmente con una amplia gama de tipos de bridas, incluidas ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 y BS 4504.Las tapas de brida son ideales para proteger las bridas con revestimiento interior y proporcionan una protección completa de las bridas.Adecuadas para todo tipo de caras de brida y orificios de pernos.Flexibles, duraderos y fáciles de ajustar. Material: PE Color: Amarillo Código De La Serie: SR1353
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Tamaño nominal de la tubería | h | Índice de presión de clase | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2745 € - 2,8175 € | 300 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
DN 20
|
0.472 in
12.0 mm
|
6
|
||
| 6,6007 € - 6,9498 € | 416 En stock |
9 in
228.6 mm
|
4"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 104,8607 € - 110,3825 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
28.74 in
730.0 mm
|
DN 500
|
1.575 in
40.0 mm
|
25
|
||
| 4,464 € - 4,6967 € | 127 En stock |
7.5 in
190.5 mm
|
3"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 2,7926 € - 2,9407 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.878 in
149.3 mm
|
1"
|
1.118 in
28.4 mm
|
1500
|
||
| 2,7397 € - 2,8878 € | 614 En stock |
4.882 in
124.0 mm
|
1"
|
0.689 in
17.5 mm
|
400
|
||
| 55,1754 € - 58,0738 € | 15 En stock |
19.882 in
505.0 mm
|
DN 350
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 8,7692 € - 9,2347 € | 57 En stock |
11 in
279.4 mm
|
5"
|
1.378 in
35.0 mm
|
300
|
||
| 275,147 € - 289,6284 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
33.748 in
857.2 mm
|
20"
|
4.248 in
107.9 mm
|
900
|
||
| 7,2883 € - 7,6691 € | 151 En stock |
10.752 in
273.1 mm
|
4"
|
1.5 in
38.1 mm
|
600
|
||
| 61,2366 € - 64,4629 € | 36 En stock |
22 in
558.8 mm
|
12"
|
2.618 in
66.5 mm
|
600
|
||
| 62,5695 € - 65,8593 € | 15 En stock |
23 in
584.2 mm
|
14"
|
2.118 in
53.8 mm
|
300
|
||
| 23,0708 € - 29,9149 € | 338 En stock |
19.094 in
485.0 mm
|
12"
|
1.181 in
30.0 mm
|
25
|
||
| 23,1555 € - 24,3719 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
10
|
||
| 12,1225 € - 12,7678 € | 573 En stock |
3.74 in
95.0 mm
|
DN 15
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 14,7036 € - 15,4652 € | 80 En stock |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
| 88,3906 € - 93,045 € | 27 En stock |
21.693 in
551.0 mm
|
8"
|
4.37 in
111.0 mm
|
2500
|
||
| 33,0777 € - 34,8125 € | 41 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.512 in
13.0 mm
|
16
|
||
| 18,2578 € - 19,2204 € | 20 En stock |
12.992 in
330.0 mm
|
DN 175
|
0.984 in
25.0 mm
|
25
|
||
| 65,3621 € - 68,80 € | 101 En stock |
23.5 in
596.9 mm
|
16"
|
1.441 in
36.6 mm
|
150
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar