Menu Search

Tapas de brida

En stock

Las cubiertas para bridas son ideales para salvaguardar las bridas con revestimiento interior y ofrecen una protección completa de las bridas. Compatible universalmente con una amplia gama de tipos de bridas, incluidas ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 y BS 4504.Las tapas de brida son ideales para proteger las bridas con revestimiento interior y proporcionan una protección completa de las bridas.Adecuadas para todo tipo de caras de brida y orificios de pernos.Flexibles, duraderos y fáciles de ajustar. Material: PE Color: Amarillo Código De La Serie: SR1353

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
151 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d  Tamaño nominal de la tubería h Índice de presión de clase Compra
78,4345 € - 82,5648 € 36 En stock
704.8 mm
16"
88.9 mm
900
56,0835 € - 59,0396 € 29 En stock
508.0 mm
10"
63.5 mm
600
66,126 € - 69,6074 € 5 En stock
265.0 mm
DN 150
15.0 mm
6
8,5387 € - 8,9919 € 95 En stock
279.4 mm
5"
35.0 mm
300
13,596 € - 14,3067 € 10 En stock
220.0 mm
DN 100
21.0 mm
22,3819 € - 23,5458 € 53 En stock
375.0 mm
DN 200
31.0 mm
40
58,7306 € - 61,8103 € 64 En stock
580.0 mm
DN 400
28.0 mm
16
5,8195 € - 6,1285 € 73 En stock
228.6 mm
3 1/2"
30.2 mm
300
31,0236 € - 32,6613 € 3 En stock
425.0 mm
DN 250
29.0 mm
25
5,7989 € - 6,1079 € 11 En stock
270.0 mm
3"
51.5 mm
1500
16,4491 € - 17,304 € 1367 En stock
75.0 mm
DN 10
10.0 mm
6
27,4495 € - 28,8915 € 36 En stock
285.0 mm
DN 150
22.0 mm
30,282 € - 31,8682 € 270 En stock
200.0 mm
DN 80
24.0 mm
34,7934 € - 36,6268 € 7 En stock
343.0 mm
8"
33.0 mm
2,7192 € - 2,8634 € 4 En stock
149.3 mm
1"
28.4 mm
1500
60,9245 € - 64,1278 € 15 En stock
584.2 mm
14"
53.8 mm
300
22,4643 € - 29,1284 € 169 En stock
485.0 mm
12"
30.0 mm
25
107,223 € - 112,8674 € 9 En stock
774.7 mm
20"
63.5 mm
300
29,8185 € - 31,3841 € 15 En stock
406.4 mm
10"
30.2 mm
150
102,5571 € - 107,944 € 359 En stock
711.2 mm
18"
60.4 mm
300
  • de 8
Tapas para Bridas 704.8 mm 88.9 mm PE Amarillo

10239056

Rango de precios
82,5648 € - 78,4345 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • d
    704.8 mm
  • h
    88.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    16"
  • Índice de presión de clase
    900
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 508.0 mm 63.5 mm PE Amarillo

10233283

Rango de precios
59,0396 € - 56,0835 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • d
    508.0 mm
  • h
    63.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    10"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 265.0 mm 15.0 mm PE Amarillo

10232750

Rango de precios
69,6074 € - 66,126 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • d
    265.0 mm
  • h
    15.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 150
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 279.4 mm 35.0 mm PE Amarillo

10239018

Rango de precios
8,9919 € - 8,5387 €

Niveles de existencias
95 En stock
Atributos
  • d
    279.4 mm
  • h
    35.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    5"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 220.0 mm 21.0 mm PE Amarillo

10239339

Rango de precios
14,3067 € - 13,596 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • d
    220.0 mm
  • h
    21.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 100
  • Referencia
    DIN
  • Color
    Amarillo
Tapas para Bridas 375.0 mm 31.0 mm PE Amarillo

10239209

Rango de precios
23,5458 € - 22,3819 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • d
    375.0 mm
  • h
    31.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 200
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 580.0 mm 28.0 mm PE Amarillo

10239285

Rango de precios
61,8103 € - 58,7306 €

Niveles de existencias
64 En stock
Atributos
  • d
    580.0 mm
  • h
    28.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 400
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 228.6 mm 30.2 mm PE Amarillo

10238998

Rango de precios
6,1285 € - 5,8195 €

Niveles de existencias
73 En stock
Atributos
  • d
    228.6 mm
  • h
    30.2 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3 1/2"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 425.0 mm 29.0 mm PE Amarillo

10239223

Rango de precios
32,6613 € - 31,0236 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • d
    425.0 mm
  • h
    29.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 250
  • Índice de presión de clase
    25
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 270.0 mm 51.5 mm PE Amarillo

10239414

Rango de precios
6,1079 € - 5,7989 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • d
    270.0 mm
  • h
    51.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3"
  • Índice de presión de clase
    1500
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 75.0 mm 10.0 mm PE Amarillo

10239124

Rango de precios
17,304 € - 16,4491 €

Niveles de existencias
1367 En stock
Atributos
  • d
    75.0 mm
  • h
    10.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 10
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 285.0 mm 22.0 mm PE Amarillo

10239353

Rango de precios
28,8915 € - 27,4495 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • d
    285.0 mm
  • h
    22.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 150
  • Referencia
    DIN
  • Color
    Amarillo
Tapas para Bridas 200.0 mm 24.0 mm PE Amarillo

10239322

Rango de precios
31,8682 € - 30,282 €

Niveles de existencias
270 En stock
Atributos
  • d
    200.0 mm
  • h
    24.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 80
  • Referencia
    DIN
  • Color
    Amarillo
Tapas para Bridas 343.0 mm 33.0 mm PE Amarillo

10239421

Rango de precios
36,6268 € - 34,7934 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • d
    343.0 mm
  • h
    33.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    8"
  • Referencia
    ANSI
  • Color
    Amarillo
Tapas para Bridas 149.3 mm 28.4 mm PE Amarillo

10231777

Rango de precios
2,8634 € - 2,7192 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • d
    149.3 mm
  • h
    28.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1"
  • Índice de presión de clase
    1500
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 584.2 mm 53.8 mm PE Amarillo

10231579

Rango de precios
64,1278 € - 60,9245 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • d
    584.2 mm
  • h
    53.8 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    14"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 485.0 mm 30.0 mm PE Amarillo

10231654

Rango de precios
29,1284 € - 22,4643 €

Niveles de existencias
169 En stock
Atributos
  • d
    485.0 mm
  • h
    30.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    12"
  • Índice de presión de clase
    25
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 774.7 mm 63.5 mm PE Amarillo

10231739

Rango de precios
112,8674 € - 107,223 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • d
    774.7 mm
  • h
    63.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    20"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 406.4 mm 30.2 mm PE Amarillo

10231630

Rango de precios
31,3841 € - 29,8185 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • d
    406.4 mm
  • h
    30.2 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    10"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 711.2 mm 60.4 mm PE Amarillo

10231715

Rango de precios
107,944 € - 102,5571 €

Niveles de existencias
359 En stock
Atributos
  • d
    711.2 mm
  • h
    60.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    18"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI