Menu Search

Tapas de brida

En stock

Las cubiertas para bridas son ideales para salvaguardar las bridas con revestimiento interior y ofrecen una protección completa de las bridas. Compatible universalmente con una amplia gama de tipos de bridas, incluidas ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 y BS 4504.Las tapas de brida son ideales para proteger las bridas con revestimiento interior y proporcionan una protección completa de las bridas.Adecuadas para todo tipo de caras de brida y orificios de pernos.Flexibles, duraderos y fáciles de ajustar. Material: PE Color: Amarillo Código De La Serie: SR1353

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
151 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d  Tamaño nominal de la tubería h Índice de presión de clase Compra
2,4617 € - 2,5956 € 29 En stock
117.3 mm
3/4"
15.7 mm
400
102,1039 € - 107,4805 € 18 En stock
730.0 mm
DN 500
40.0 mm
25
2,7212 € - 6,0131 € 166 En stock
152.4 mm
2"
19.1 mm
150
2,2062 € - 4,8768 € 18 En stock
150.5 mm
DN 40
15.0 mm
4,3466 € - 4,5732 € 70 En stock
190.5 mm
3"
23.9 mm
150
19,2301 € - 20,2498 € 76 En stock
105.0 mm
DN 20
14.0 mm
16
21,7021 € - 22,8351 € 260 En stock
115.0 mm
DN 25
16.0 mm
40
1,3159 € - 2,9083 € 193 En stock
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
39,2945 € - 41,3648 € 7 En stock
250.0 mm
DN 125
25.0 mm
15,7037 € - 16,5327 € 52 En stock
340.0 mm
DN 200
32.0 mm
25,9766 € - 27,3362 € 75 En stock
140.0 mm
DN 50
11.0 mm
6
19,57 € - 20,60 € Solicite el plazo de entrega aquí
105.0 mm
DN 20
16.0 mm
40
120,3246 € - 126,6591 € Solicite el plazo de entrega aquí
914.4 mm
24"
69.8 mm
300
2,9252 € - 3,0797 € 437 En stock
155.4 mm
1 1/2"
22.4 mm
600
3,399 € - 3,5741 € 335 En stock
165.1 mm
2"
25.4 mm
600
38,0482 € - 40,0464 € 141 En stock
185.0 mm
DN 65
15.0 mm
16
1,241 € - 2,7435 € 869 En stock
90.0 mm
DN 20
12.0 mm
6
36,8534 € - 38,7898 € Solicite el plazo de entrega aquí
165.0 mm
DN 50
17.0 mm
40
21,6197 € - 22,763 € Solicite el plazo de entrega aquí
120.0 mm
DN 32
12.0 mm
10
3,2651 € - 3,4299 € 530 En stock
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
  • de 8
Tapas para Bridas 117.3 mm 15.7 mm PE Amarillo

10231937

Rango de precios
2,5956 € - 2,4617 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • d
    117.3 mm
  • h
    15.7 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3/4"
  • Índice de presión de clase
    400
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 730.0 mm 40.0 mm PE Amarillo

10232804

Rango de precios
107,4805 € - 102,1039 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • d
    730.0 mm
  • h
    40.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 500
  • Índice de presión de clase
    25
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 152.4 mm 19.1 mm PE Amarillo

10073858

Rango de precios
6,0131 € - 2,7212 €

Niveles de existencias
166 En stock
Atributos
  • d
    152.4 mm
  • h
    19.1 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    2"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 150.5 mm 15.0 mm PE Amarillo

10073841

Rango de precios
4,8768 € - 2,2062 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • d
    150.5 mm
  • h
    15.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 40
  • Referencia
    DIN
  • Color
    Amarillo
Tapas para Bridas 190.5 mm 23.9 mm PE Amarillo

10230732

Rango de precios
4,5732 € - 4,3466 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • d
    190.5 mm
  • h
    23.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 105.0 mm 14.0 mm PE Amarillo

10232002

Rango de precios
20,2498 € - 19,2301 €

Niveles de existencias
76 En stock
Atributos
  • d
    105.0 mm
  • h
    14.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 20
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 115.0 mm 16.0 mm PE Amarillo

10232620

Rango de precios
22,8351 € - 21,7021 €

Niveles de existencias
260 En stock
Atributos
  • d
    115.0 mm
  • h
    16.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 25
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 100.2 mm 12.2 mm PE Amarillo

10073810

Rango de precios
2,9083 € - 1,3159 €

Niveles de existencias
193 En stock
Atributos
  • d
    100.2 mm
  • h
    12.2 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 25
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 250.0 mm 25.0 mm PE Amarillo

10230329

Rango de precios
41,3648 € - 39,2945 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • d
    250.0 mm
  • h
    25.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 125
  • Referencia
    DIN
  • Color
    Amarillo
Tapas para Bridas 340.0 mm 32.0 mm PE Amarillo

10230312

Rango de precios
16,5327 € - 15,7037 €

Niveles de existencias
52 En stock
Atributos
  • d
    340.0 mm
  • h
    32.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 200
  • Referencia
    DIN
  • Color
    Amarillo
Tapas para Bridas 140.0 mm 11.0 mm PE Amarillo

10232651

Rango de precios
27,3362 € - 25,9766 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • d
    140.0 mm
  • h
    11.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 50
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 105.0 mm 16.0 mm PE Amarillo

10232613

Rango de precios
20,60 € - 19,57 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    105.0 mm
  • h
    16.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 20
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 914.4 mm 69.8 mm PE Amarillo

10232606

Rango de precios
126,6591 € - 120,3246 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    914.4 mm
  • h
    69.8 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    24"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 155.4 mm 22.4 mm PE Amarillo

10232811

Rango de precios
3,0797 € - 2,9252 €

Niveles de existencias
437 En stock
Atributos
  • d
    155.4 mm
  • h
    22.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1 1/2"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 165.1 mm 25.4 mm PE Amarillo

10232828

Rango de precios
3,5741 € - 3,399 €

Niveles de existencias
335 En stock
Atributos
  • d
    165.1 mm
  • h
    25.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    2"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 185.0 mm 15.0 mm PE Amarillo

10231975

Rango de precios
40,0464 € - 38,0482 €

Niveles de existencias
141 En stock
Atributos
  • d
    185.0 mm
  • h
    15.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 65
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 90.0 mm 12.0 mm PE Amarillo

10073797

Rango de precios
2,7435 € - 1,241 €

Niveles de existencias
869 En stock
Atributos
  • d
    90.0 mm
  • h
    12.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 20
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 165.0 mm 17.0 mm PE Amarillo

10231968

Rango de precios
38,7898 € - 36,8534 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    165.0 mm
  • h
    17.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 50
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 120.0 mm 12.0 mm PE Amarillo

10232637

Rango de precios
22,763 € - 21,6197 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    120.0 mm
  • h
    12.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 32
  • Índice de presión de clase
    10
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 165.5 mm 22.5 mm PE Amarillo

10230756

Rango de precios
3,4299 € - 3,2651 €

Niveles de existencias
530 En stock
Atributos
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    2"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI