Menu Search

Tapas de brida

En stock

Las cubiertas para bridas son ideales para salvaguardar las bridas con revestimiento interior y ofrecen una protección completa de las bridas. Compatible universalmente con una amplia gama de tipos de bridas, incluidas ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 y BS 4504.Las tapas de brida son ideales para proteger las bridas con revestimiento interior y proporcionan una protección completa de las bridas.Adecuadas para todo tipo de caras de brida y orificios de pernos.Flexibles, duraderos y fáciles de ajustar. Material: PE Color: Amarillo Código De La Serie: SR1353

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
151 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d  Tamaño nominal de la tubería h Índice de presión de clase Compra
2,8421 € - 6,283 € 56 En stock
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
9,2391 € - 9,7232 € 173 En stock
279.4 mm
6"
25.4 mm
150
20,703 € - 21,7845 € 39 En stock
115.0 mm
DN 25
14.0 mm
16
6,4272 € - 6,7671 € 238 En stock
228.6 mm
4"
23.9 mm
150
26,4504 € - 27,8306 € 5079 En stock
140.0 mm
DN 32
14.0 mm
2,2969 € - 2,4102 € 50 En stock
88.9 mm
1/2"
11.2 mm
150
49,5224 € - 52,1283 € Solicite el plazo de entrega aquí
220.0 mm
DN 100
17.0 mm
16
43,2806 € - 45,5569 € Solicite el plazo de entrega aquí
200.0 mm
DN 80
17.0 mm
16
2,3278 € - 2,4514 € 156 En stock
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
400
27,4289 € - 28,8709 € 139 En stock
140.0 mm
DN 32
16.0 mm
16
100,1984 € - 105,472 € 10 En stock
715.0 mm
DN 500
30.0 mm
16
  • de 8
Tapas para Bridas 165.5 mm 22.5 mm PE Amarillo

10073865

Rango de precios
6,283 € - 2,8421 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    2"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 279.4 mm 25.4 mm PE Amarillo

10230718

Rango de precios
9,7232 € - 9,2391 €

Niveles de existencias
173 En stock
Atributos
  • d
    279.4 mm
  • h
    25.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    6"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 115.0 mm 14.0 mm PE Amarillo

10231944

Rango de precios
21,7845 € - 20,703 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • d
    115.0 mm
  • h
    14.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 25
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 228.6 mm 23.9 mm PE Amarillo

10230725

Rango de precios
6,7671 € - 6,4272 €

Niveles de existencias
238 En stock
Atributos
  • d
    228.6 mm
  • h
    23.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    4"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 140.0 mm 14.0 mm PE Amarillo

10231951

Rango de precios
27,8306 € - 26,4504 €

Niveles de existencias
5079 En stock
Atributos
  • d
    140.0 mm
  • h
    14.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 32
  • Referencia
    DIN
  • Color
    Amarillo
Tapas para Bridas 88.9 mm 11.2 mm PE Amarillo

10231555

Rango de precios
2,4102 € - 2,2969 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • d
    88.9 mm
  • h
    11.2 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1/2"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 220.0 mm 17.0 mm PE Amarillo

10231999

Rango de precios
52,1283 € - 49,5224 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    220.0 mm
  • h
    17.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 100
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 200.0 mm 17.0 mm PE Amarillo

10231982

Rango de precios
45,5569 € - 43,2806 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    200.0 mm
  • h
    17.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 80
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 95.2 mm 14.2 mm PE Amarillo

10231920

Rango de precios
2,4514 € - 2,3278 €

Niveles de existencias
156 En stock
Atributos
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1/2"
  • Índice de presión de clase
    400
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 140.0 mm 16.0 mm PE Amarillo

10232668

Rango de precios
28,8709 € - 27,4289 €

Niveles de existencias
139 En stock
Atributos
  • d
    140.0 mm
  • h
    16.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 32
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 715.0 mm 30.0 mm PE Amarillo

10232798

Rango de precios
105,472 € - 100,1984 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • d
    715.0 mm
  • h
    30.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 500
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN