Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.
Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.
La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.
Material: EVA, PVC Color: Amarillo, Negro, Rojo Código De La Serie: SR6110, SR1066
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Color | Material | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0889 € - 0,1966 € | 5000 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0697 € - 0,1542 € | 2000 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,9592 € - 2,1201 € | 4056 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3488 € - 0,7712 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.988 in
25.1 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1187 € - 0,2624 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.366 in
9.3 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 10019801 | 0,0948 € - 0,2095 € | 3500 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
|
| 0,0886 € - 0,196 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.142 in
3.6 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1353 € - 0,2992 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.303 in
7.7 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,239 € - 0,5285 € | 2350 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1473 € - 0,3257 € | 600 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Negro
|
PVC
|
|
||
| 0,3085 € - 0,6821 € | 5100 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0176 € - 2,2492 € | 1050 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2029 € - 0,4486 € | 2500 En stock |
0.382 in
9.7 mm
|
Negro
|
PVC
|
|
||
| 0,3418 € - 0,7559 € | 13354 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 10019818 | 0,0753 € - 0,1665 € | 20000 En stock |
0.209 in
5.3 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
|
| 0,1973 € - 0,4363 € | 2834 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1077 € - 0,2381 € | 80000 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1257 € - 0,278 € | 9000 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2391 € - 0,5284 € | 8000 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,101 € - 0,2233 € | 172000 En stock |
0.382 in
9.7 mm
|
Negro
|
PVC
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar