Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los capuchones para extremos a presión son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF durante la pintura, el montaje y el transporte. Se fabrican con TPE blando duradero que ofrece un mejor agarre y un ajuste firme. Protegen los extremos de las tuberías de daños y evitan la entrada de polvo y suciedad.
Son de instalación y extracción fácil. Pueden funcionar en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.
Suelen utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PEBD, TPE Color: Rojo, Azul Código De La Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | H | Medida de la rosca | Color | Material | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,103 € - 0,2276 € | 13500 En stock |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
| 0,0483 € - 0,1069 € | 90000 En stock |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
| 0,0586 € - 0,1296 € | 21200 En stock |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
| 0,0441 € - 0,0977 € | 18000 En stock |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12 x 1;5
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
| 0,0806 € - 0,1782 € | 13800 En stock |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
| 0,0725 € - 0,1604 € | 13800 En stock |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28 x 1;5
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
| 0,0543 € - 0,1201 € | 16400 En stock |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
| 0,0522 € - 0,1155 € | 17600 En stock |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18 x 1;5
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
| 0,0664 € - 0,1468 € | 13100 En stock |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26 x 1;5
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
| 0,0462 € - 0,1023 € | 10500 En stock |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
| 10256121 | 0,0624 € - 0,1379 € | 5000 En stock |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24 x 1;5
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
|
| 0,0182 € - 0,0284 € | 5000 En stock |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2 in
|
Rojo
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,1184 € - 0,1842 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16-12
|
Azul
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0587 € - 0,0913 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-1/16-12
|
Azul
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0378 € - 0,0589 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.9
|
0.465 in
11.8 mm
|
M14
|
Azul
|
TPE
|
Métrica
|
||
| 0,0851 € - 0,1323 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Azul
|
TPE
|
Métrica
|
||
| 0,0451 € - 0,0701 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
9/16-18
|
Azul
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0392 € - 0,061 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/2-20
|
Azul
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,1271 € - 0,1978 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1-5/8-12
|
Azul
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0254 € - 0,0395 € | 5000 En stock |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
M11
|
Rojo
|
LDPE - PIR
|
Métrica
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar