Menu Search

Tapas de extremo de ajuste a presión PCR

En producción

La tapa de extremo Ajustable a presión brinda protección general para conectores métricos, BSP y rosca unf contra contaminantes como suciedad, polvo y humedad. El diseño de ajuste por presión permite una aplicación manual sencilla, al mismo tiempo que garantiza un ajuste seguro. Ideal para una variedad de aplicaciones en la fabricación, almacenamiento y durante el transporte de componentes. Esta serie es una alternativa económica a un perfil roscado.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRCFBPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
28 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D H Medida de la rosca Estándar de rosca Compra
0,0278 € - 0,0432 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.9 mm
12.0 mm
M16
Métrica
0,0251 € - 0,039 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.3 mm
12.9 mm
7/16" x 20
UNF
0,0165 € - 0,0184 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.7 mm
11.3 mm
3/8"
GAS
0,024 € - 0,0373 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.9 mm
10.0 mm
M10
Métrica
0,0192 € - 0,0299 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.7 mm
11.3 mm
3/8"
UNF
0,072 € - 0,0801 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
19.8 mm
M42
Métrica
0,0417 € - 0,0649 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.4 mm
17.7 mm
3/4 "
GAS
0,0424 € - 0,066 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.9 mm
20.2 mm
7/8" x 14
UNF
0,0655 € - 0,1019 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.8 mm
16.0 mm
M36
Métrica
0,0292 € - 0,0325 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.7 mm
14.0 mm
M18
Métrica
0,089 € - 0,0989 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
19.8 mm
1-5/8"
UNF
0,0595 € - 0,0926 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.7 mm
19.0 mm
M30
Métrica
0,0439 € - 0,0683 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.7 mm
13.8 mm
3/4" x 16
UNF
0,0315 € - 0,0491 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
13.4 mm
9/16" x 18
UNF
0,0465 € - 0,0723 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.4 mm
17.7 mm
1" x 14
UNF
0,0699 € - 0,1087 € Solicite el plazo de entrega aquí
36.0 mm
19.0 mm
1"
GAS
0,0252 € - 0,0393 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
12.0 mm
M12
Métrica
0,0766 € - 0,0852 € Solicite el plazo de entrega aquí
47.8 mm
21.8 mm
1-11/16" x 12
UNF
0,0828 € - 0,1289 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.8 mm
16.0 mm
1-7/16" x 12
UNF
0,0172 € - 0,0192 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.2 mm
13.5 mm
1/2"
GAS
  • de 2
Push Fit End Cap M16 LDPE - PCR Verde

20751906

Rango de precios
0,0432 € - 0,0278 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    17.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M16
  • Color
    Verde
Push Fit End Cap 7/16" x 20 UNF LDPE - PCR Verde

20752002

Rango de precios
0,039 € - 0,0251 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Medida de la rosca
    7/16" x 20
  • Color
    Verde
Push Fit End Cap 3/8" GAS LDPE - PCR Verde

20751951

Rango de precios
0,0184 € - 0,0165 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Medida de la rosca
    3/8"
  • Color
    Verde
Push Fit End Cap M10 LDPE - PCR Verde

20751876

Rango de precios
0,0373 € - 0,024 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Verde
Push Fit End Cap 3/8" UNF LDPE - PCR Verde

20751968

Rango de precios
0,0299 € - 0,0192 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Medida de la rosca
    3/8"
  • Color
    Verde
Push Fit End Cap M42 LDPE - PCR Verde

20751999

Rango de precios
0,0801 € - 0,072 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    45.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M42
  • Color
    Verde
Push Fit End Cap 3/4 " GAS LDPE - PCR Verde

20751937

Rango de precios
0,0649 € - 0,0417 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Medida de la rosca
    3/4 "
  • Color
    Verde
Push Fit End Cap 1" x 15 UNF LDPE - PCR Green

20752019

Rango de precios
0,066 € - 0,0424 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Medida de la rosca
    7/8" x 14
  • Color
    Verde
Push Fit End Cap M36 LDPE - PCR Verde

20751982

Rango de precios
0,1019 € - 0,0655 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    38.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M36
  • Color
    Verde
Push Fit End Cap M18 LDPE - PCR Verde

20751913

Rango de precios
0,0325 € - 0,0292 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    19.7 mm
  • H
    14.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M18
  • Color
    Verde
Push Fit End Cap 1-5/8" UNF LDPE - PCR Verde

20751814

Rango de precios
0,0989 € - 0,089 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    45.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Medida de la rosca
    1-5/8"
  • Color
    Verde
Push Fit End Cap M30 LDPE - PCR Verde

20751975

Rango de precios
0,0926 € - 0,0595 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M30
  • Color
    Verde
Push Fit End Cap 3/4" x 16 UNF LDPE - PCR Verde

20751944

Rango de precios
0,0683 € - 0,0439 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Medida de la rosca
    3/4" x 16
  • Color
    Verde
Push Fit End Cap 1/2" X 21 UNF LDPE - PCR Green

20752026

Rango de precios
0,0491 € - 0,0315 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • H
    13.4 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Medida de la rosca
    9/16" x 18
  • Color
    Verde
Push Fit End Cap 1" x 14 UNF LDPE - PCR Verde

20751920

Rango de precios
0,0723 € - 0,0465 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Medida de la rosca
    1" x 14
  • Color
    Verde
Push Fit End Cap 1" GAS LDPE - PCR Verde

20751753

Rango de precios
0,1087 € - 0,0699 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Medida de la rosca
    1"
  • Color
    Verde
Push Fit End Cap M12 LDPE - PCR Verde

20751883

Rango de precios
0,0393 € - 0,0252 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Verde
Push Fit End Cap 1-11/16" x 12 UNF LDPE - PCR Verde

20751791

Rango de precios
0,0852 € - 0,0766 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    47.8 mm
  • H
    21.8 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Medida de la rosca
    1-11/16" x 12
  • Color
    Verde
Push Fit End Cap 1-7/16" x 12 UNF LDPE - PCR Verde

20751821

Rango de precios
0,1289 € - 0,0828 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    38.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Medida de la rosca
    1-7/16" x 12
  • Color
    Verde
Push Fit End Cap 1/2" GAS LDPE - PCR Verde

20751838

Rango de precios
0,0192 € - 0,0172 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    23.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Medida de la rosca
    1/2"
  • Color
    Verde