La tapa de extremo Ajustable a presión brinda protección general para conectores métricos, BSP y rosca unf contra contaminantes como suciedad, polvo y humedad. El diseño de ajuste por presión permite una aplicación manual sencilla, al mismo tiempo que garantiza un ajuste seguro. Ideal para una variedad de aplicaciones en la fabricación, almacenamiento y durante el transporte de componentes. Esta serie es una alternativa económica a un perfil roscado.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRCFBPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | D | H | Medida de la rosca | Estándar de rosca | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0274 € - 0,0427 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2" x 20
|
UNF
|
||
0,0411 € - 0,0639 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.157 in
29.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1-1/16" x 12
|
UNF
|
||
0,0265 € - 0,0413 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.626 in
15.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Métrica
|
||
0,0595 € - 0,0926 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.287 in
32.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16" x 12
|
UNF
|
||
0,1024 € - 0,1138 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.98 in
50.3 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2"
|
GAS
|
||
0,089 € - 0,0989 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.748 in
44.4 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4"
|
GAS
|
||
0,0149 € - 0,0166 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.469 in
11.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8"
|
GAS
|
||
0,0156 € - 0,0174 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.583 in
14.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
GAS
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar