Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los capuchones para extremos a presión son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF durante la pintura, el montaje y el transporte. Se fabrican con TPE blando duradero que ofrece un mejor agarre y un ajuste firme. Protegen los extremos de las tuberías de daños y evitan la entrada de polvo y suciedad.
Son de instalación y extracción fácil. Pueden funcionar en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.
Suelen utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PEBD, TPE Color: Rojo, Azul Código De La Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | H | Medida de la rosca | Color | Material | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0571 € - 0,0889 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-1/16-12
|
Azul
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0828 € - 0,1289 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Azul
|
TPE
|
Métrica
|
||
| 0,0591 € - 0,0919 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8-14
|
Azul
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0267 € - 0,0416 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
37.4
|
0.965 in
24.5 mm
|
1-3/8-12
|
Azul
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,026 € - 0,0405 € | 90 En stock |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
| 0,0198 € - 0,0308 € | 5000 En stock |
11.9
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8 in
|
Rojo
|
PEBD
|
UNF
|
||
| 0,0247 € - 0,0385 € | 5098 En stock |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
M11
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
| 0,0742 € - 0,1155 € | 100 En stock |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M43
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
| 0,017 € - 0,0265 € | 10090 En stock |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8 in
|
Rojo
|
PEBD
|
GAS
|
||
| 0,0828 € - 0,1289 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16-12
|
Azul
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0286 € - 0,0445 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Rojo
|
PEBD
|
Métrica
|
||
| 0,0423 € - 0,0658 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1-1/16-13
|
Rojo
|
PEBD
|
UNF
|
||
| 0,0957 € - 0,1489 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Azul
|
TPE
|
Métrica
|
||
| 0,0325 € - 0,0506 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
9/16-19
|
Rojo
|
PEBD
|
UNF
|
||
| 0,1066 € - 0,1658 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-1/16-12
|
Azul
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,1423 € - 0,2214 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2 in
|
Azul
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,0282 € - 0,0439 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2-21
|
Rojo
|
PEBD
|
UNF
|
||
| 0,061 € - 0,095 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4-16
|
Azul
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0153 € - 0,0239 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8 in
|
Rojo
|
PEBD
|
GAS
|
||
| 0,0177 € - 0,0276 € | 5000 En stock |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2 in
|
Rojo
|
PEBD
|
GAS
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar