Menu Search

Tapas de extremo de ajuste a presión

En stock

Los capuchones para extremos a presión son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF durante la pintura, el montaje y el transporte. Se fabrican con TPE blando duradero que ofrece un mejor agarre y un ajuste firme. Protegen los extremos de las tuberías de daños y evitan la entrada de polvo y suciedad.

Son de instalación y extracción fácil. Pueden funcionar en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.

Suelen utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.

  • Son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF.
  • Instalación y extracción sencilla.
  • Funcionan en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.
Material: PEBD, TPE Color: Rojo, Azul Código De La Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
67 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D H Medida de la rosca Color Material Estándar de rosca Compra
0,0742 € - 0,1155 € 100 En stock
45.0
19.8 mm
M43
Rojo
PEBD
Métrica
0,0198 € - 0,0308 € 5000 En stock
11.9
11.3 mm
3/8 in
Rojo
PEBD
UNF
0,0286 € - 0,0445 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.2
13.5 mm
1/2 in
Azul
TPE
NPT
0,0153 € - 0,0239 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.9
10.0 mm
1/8 in
Rojo
PEBD
GAS
0,0789 € - 0,1228 € Solicite el plazo de entrega aquí
47.8
17.2 mm
1-11/16-12
Rojo
PEBD
UNF
0,0325 € - 0,0506 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
13.4 mm
9/16-19
Rojo
PEBD
UNF
0,0674 € - 0,1049 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.8
16.0 mm
M37
Rojo
PEBD
Métrica
0,043 € - 0,0669 € 4500 En stock
29.4
17.7 mm
3/4 in
Rojo
PEBD
GAS
0,1054 € - 0,1641 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.3
20.5 mm
1-1/2 in
Rojo
PEBD
GAS
0,0351 € - 0,0546 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0
13.0 mm
M12
Azul
TPE
Métrica
0,0272 € - 0,0423 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.8
11.8 mm
1/4 in
Azul
TPE
NPT
0,0286 € - 0,0445 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.9
12.0 mm
M16
Rojo
PEBD
Métrica
0,026 € - 0,0405 € 90 En stock
14.0
12.0 mm
M12
Rojo
PEBD
Métrica
0,0613 € - 0,0954 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.7
19.0 mm
1-3/16-13
Rojo
PEBD
UNF
0,0432 € - 0,0673 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.9
20.2 mm
7/8-15
Rojo
PEBD
UNF
0,0479 € - 0,0745 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.4
17.7 mm
#1-15
Rojo
PEBD
UNF
0,0439 € - 0,0683 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
11.8 mm
9/16-18
Azul
TPE
UNF
0,0334 € - 0,052 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.9
10.0 mm
M10
Azul
TPE
Métrica
0,1238 € - 0,1926 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0
19.8 mm
1-1/4 in
Azul
TPE
NPT
0,0972 € - 0,1512 € Solicite el plazo de entrega aquí
36.0
19.0 mm
1.000 in
Azul
TPE
NPT
  • de 4
Capuchón moleteado blando 45.0 mm 19.8 mm Rojo PEBD

20591502

Rango de precios
0,1155 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • D
    45.0 mm
  • Medida de la rosca
    M43
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón moleteado blando 18.7 mm 11.3 mm Rojo PEBD

20591434

Rango de precios
0,0308 € - 0,0198 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • D
    11.9 mm
  • Medida de la rosca
    3/8 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón moleteado blando 23.2 mm 13.5 mm Azul TPE

20591724

Rango de precios
0,0445 € - 0,0286 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    23.2 mm
  • Medida de la rosca
    1/2 in
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    NPT
Capuchón moleteado blando 11.9 mm 10.0 mm Rojo PEBD

20591410

Rango de precios
0,0239 € - 0,0153 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.9 mm
  • Medida de la rosca
    1/8 in
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Color
    Rojo
Capuchón moleteado blando 47.8 mm 17.2 mm PEBD Rojo

20591687

Rango de precios
0,1228 € - 0,0789 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    47.8 mm
  • Medida de la rosca
    1-11/16-12
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Color
    Rojo
  • Tipo
    2
Capuchón moleteado blando 16.0 mm 13.4 mm Rojo PEBD

20591618

Rango de precios
0,0506 € - 0,0325 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    9/16-19
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón moleteado blando 38.8 mm 16.0 mm Rojo PEBD

20591595

Rango de precios
0,1049 € - 0,0674 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    38.8 mm
  • Medida de la rosca
    M37
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón moleteado blando 29.4 mm 17.7 mm Rojo PEBD

20591472

Rango de precios
0,0669 € - 0,043 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • D
    29.4 mm
  • Medida de la rosca
    3/4 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Color
    Rojo
Capuchón moleteado blando 50.3 mm 20.5 mm Rojo PEBD

20591526

Rango de precios
0,1641 € - 0,1054 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    50.3 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/2 in
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Color
    Rojo
Capuchón moleteado blando 14.0 mm 13.0 mm Azul TPE

20591786

Rango de precios
0,0546 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
Capuchón moleteado blando 14.8 mm 11.8 mm Azul TPE

20591700

Rango de precios
0,0423 € - 0,0272 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    14.8 mm
  • Medida de la rosca
    1/4 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Estándar de rosca
    GAS
Capuchón moleteado blando 17.9 mm 12.0 mm Rojo PEBD

20591557

Rango de precios
0,0445 € - 0,0286 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    17.9 mm
  • Medida de la rosca
    M16
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón moleteado blando 14.0 mm 12.0 mm Rojo PEBD

20591533

Rango de precios
0,0405 € - 0,026 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • D
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón moleteado blando 32.7 mm 19.0 mm Rojo PEBD

20591588

Rango de precios
0,0954 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    32.7 mm
  • Medida de la rosca
    1-3/16-13
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón moleteado blando 24.9 mm 20.2 mm Rojo PEBD

20591649

Rango de precios
0,0673 € - 0,0432 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    24.9 mm
  • Medida de la rosca
    7/8-15
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón moleteado blando 29.4 mm 17.7 mm Rojo PEBD

20591656

Rango de precios
0,0745 € - 0,0479 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    29.4 mm
  • Medida de la rosca
    #1-15
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón moleteado blando 16.0 mm 11.8 mm Azul TPE

20591861

Rango de precios
0,0683 € - 0,0439 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    9/16-18
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
Capuchón moleteado blando 11.9 mm 10.0 mm Azul TPE

20591779

Rango de precios
0,052 € - 0,0334 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.9 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
Capuchón moleteado blando 45.0 mm 19.8 mm Azul TPE

20591755

Rango de precios
0,1926 € - 0,1238 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    45.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/4 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
Capuchón moleteado blando 36.0 mm 19.0 mm Azul TPE

20591748

Rango de precios
0,1512 € - 0,0972 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    36.0 mm
  • Medida de la rosca
    1.000 in
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    NPT