Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones de protección roscados están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte. La forma moleteada de la cabeza permite instalarlas y retirarlas fácilmente con la mano, simplemente girándolas sobre el tubo o la tubería.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.La tapa de protección mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas hidráulicos y neumáticos, automoción y aplicaciones industriales. Material: PEBD, LDPE - PIR, PEAD Color: Rojo, Natural, Amarillo Código De La Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Medida de la rosca | Color | h | Material | H | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3326 € - 0,3492 € | 5028 En stock |
1.98 in
50.3 mm
|
1-7/8-12 in
|
Rojo
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1653 € - 0,1742 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
Rojo
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Métrica
|
||
| 0,048 € - 0,0506 € | 4300 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16-18 in
|
Rojo
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0348 € - 0,077 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.61 in
15.5 mm
|
M12 x 1.5
|
Natural
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,1085 € - 0,1143 € | 8669 En stock |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4-16 in
|
Rojo
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0842 € - 0,0886 € | 1371 En stock |
0.39 in
9.9 mm
|
M8 x 1
|
Rojo
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Métrica
|
||
| 139 En stock |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16-12 in
|
Rojo
|
0.598 in
15.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.854 in
21.7 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 0,0765 € - 0,0806 € | 23750 En stock |
0.98 in
24.9 mm
|
7/8-14 in
|
Rojo
|
0.567 in
14.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.795 in
20.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,4222 € - 0,4443 € | 700 En stock |
2.154 in
54.7 mm
|
M52 x 2
|
Rojo
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,0828 € - 0,1831 € | 8800 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16 in
|
Rojo
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 30 En stock |
1.433 in
36.4 mm
|
1-5/16-12 in
|
Rojo
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 12400 En stock |
1.287 in
32.7 mm
|
1-3/16-12 in
|
Rojo
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 0,0444 € - 0,0468 € | 36500 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Rojo
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.327 in
8.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0818 € - 0,086 € | 6648 En stock |
0.862 in
21.9 mm
|
M20 x 1.5
|
Rojo
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,336 € - 0,3537 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.764 in
44.8 mm
|
1-5/8-12 in
|
Rojo
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 94100 En stock |
0.736 in
18.7 mm
|
3/8-19 in
|
Rojo
|
0.291 in
7.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.445 in
11.3 mm
|
BSP
|
|||
| 0,2741 € - 0,2881 € | 50 En stock |
1.528 in
38.8 mm
|
M36 x 2
|
Rojo
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,118 € - 0,1242 € | 7002 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Rojo
|
0.366 in
9.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.602 in
15.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0447 € - 0,0471 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.469 in
11.9 mm
|
M10 x 1
|
Rojo
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Métrica
|
||
| 10071670 | 0,0526 € - 0,0554 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.717 in
18.2 mm
|
5/8-18 in
|
Rojo
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.614 in
15.6 mm
|
UNF/JIC
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar