Menu Search

Tapas de protección roscadas PCR

En stock

Los capuchones protectores roscados protegen las roscas y las conexiones contra daños durante la producción, el almacenamiento y el envío, garantizando que permanezcan en buenas condiciones y listas para su uso cuando sea necesario. Ellos mantienen contaminantes como la suciedad, el polvo, los escombros y la humedad fuera del orificio.

Cuentan con un diseño de cabeza moleteada que los hace fáciles de instalar y quitar con la mano. Simplemente gírelos para colocarlos sobre una tubería o tubo. Se utiliza en diversas aplicaciones, incluidos sistemas hidráulicos y neumáticos, entornos automotrices e industriales. Disponible en una amplia gama de tamaños de rosca que cumplen con las normas métricas, BSP/Gas y UNF.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRCFPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
40 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca H D Estándar de rosca Compra
0,0377 € - 0,0586 € 5000 En stock
3/8 x 19
11.3
18.7
BSP;GAS
0,0312 € - 0,0485 € Solicite el plazo de entrega aquí
M11 x 1
12.0
14.0
Métrica
0,0616 € - 0,0959 € Solicite el plazo de entrega aquí
M26 x 1.5
14.0
28.3
Métrica
0,0426 € - 0,0663 € Solicite el plazo de entrega aquí
9/16" x 18
13.5
16.5
UNF/JIC
0,0846 € - 0,1316 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.1/16" x 12
19.0
29.4
UNF/JIC
0,0312 € - 0,0485 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/8 x 28
12.0
11.8
BSP;GAS
0,1041 € - 0,162 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.1/4 x 11
19.8
44.4
GAS
0,0836 € - 0,13 € Solicite el plazo de entrega aquí
M30 x 2
14.0
34.0
Métrica
0,0403 € - 0,0628 € Solicite el plazo de entrega aquí
7/16" x 20
12.9
13.3
UNF/JIC
0,1089 € - 0,1694 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5/16" x 12
22.2
36.4
UNF/JIC
0,049 € - 0,0762 € Solicite el plazo de entrega aquí
M18 x 1.5
14.0
19.7
Métrica
0,0427 € - 0,0664 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/2 x 14
13.5
23.2
GAS
0,0377 € - 0,0586 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16 x 1.5
12.0
17.9
Métrica
0,1689 € - 0,1877 € Solicite el plazo de entrega aquí
2 x 11
21.0
61.9
GAS
0,0795 € - 0,1237 € Solicite el plazo de entrega aquí
1" x 14
17.2
27.6
UNF/JIC
0,1089 € - 0,1694 € Solicite el plazo de entrega aquí
1 x 11
19.0
36.0
GAS
0,1542 € - 0,2398 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.1/2 x 11
20.5
50.3
GAS
0,0656 € - 0,102 € Solicite el plazo de entrega aquí
M22 x 1.5
13.8
24.3
Métrica
0,1249 € - 0,1388 € Solicite el plazo de entrega aquí
M52 x 2
16.0
54.7
Métrica
0,0643 € - 0,10 € Solicite el plazo de entrega aquí
3/4" x 16
13.8
21.7
UNF/JIC
  • de 2
Capuchón roscado 3/8 x 19 BSP;GAS LDPE - PCR Verde

20751371

Rango de precios
0,0586 € - 0,0377 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • H
    11.3 mm
  • Medida de la rosca
    3/8 x 19
  • Estándar de rosca
    BSP;GAS
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón roscado M11 x 1 LDPE - PCR Verde

20751463

Rango de precios
0,0485 € - 0,0312 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M11 x 1
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón roscado M26 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751555

Rango de precios
0,0959 € - 0,0616 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M26 x 1.5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón roscado 9/16" x 18 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751654

Rango de precios
0,0663 € - 0,0426 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    9/16" x 18
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Color
    Verde
Capuchón roscado 1.1/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751708

Rango de precios
0,1316 € - 0,0846 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    1.1/16" x 12
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón roscado 1/8 x 28 BSP;GAS LDPE - PCR Verde

20751357

Rango de precios
0,0485 € - 0,0312 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/8 x 28
  • Estándar de rosca
    BSP;GAS
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón roscado 1.1/4 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Verde

20751418

Rango de precios
0,162 € - 0,1041 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    19.8 mm
  • D
    44.4 mm
  • Medida de la rosca
    1.1/4 x 11
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Estándar de rosca
    BSP
Capuchón roscado M30 x 2 LDPE - PCR Verde

20751579

Rango de precios
0,13 € - 0,0836 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M30 x 2
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón roscado 7/16" x 20 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751630

Rango de precios
0,0628 € - 0,0403 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    12.9 mm
  • Medida de la rosca
    7/16" x 20
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón roscado 1.5/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751722

Rango de precios
0,1694 € - 0,1089 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    22.2 mm
  • Medida de la rosca
    1.5/16" x 12
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón roscado M18 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751517

Rango de precios
0,0762 € - 0,049 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    14.0 mm
  • D
    19.7 mm
  • Medida de la rosca
    M18 x 1.5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
Capuchón roscado 1/2 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Verde

20751388

Rango de precios
0,0664 € - 0,0427 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    13.5 mm
  • D
    23.2 mm
  • Medida de la rosca
    1/2 x 14
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Estándar de rosca
    BSP
Capuchón roscado M16 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751500

Rango de precios
0,0586 € - 0,0377 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    12.0 mm
  • D
    17.9 mm
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
Capuchón roscado 2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Verde

20751432

Rango de precios
0,1877 € - 0,1689 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    21.0 mm
  • D
    61.9 mm
  • Medida de la rosca
    2 x 11
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Estándar de rosca
    BSP
Capuchón roscado 1" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751692

Rango de precios
0,1237 € - 0,0795 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    17.2 mm
  • Medida de la rosca
    1" x 14
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón roscado 1 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Verde

20751401

Rango de precios
0,1694 € - 0,1089 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    19.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 x 11
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
Capuchón roscado 1.1/2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Verde

20751425

Rango de precios
0,2398 € - 0,1542 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    20.5 mm
  • D
    50.3 mm
  • Medida de la rosca
    1.1/2 x 11
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
Capuchón roscado M22 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751531

Rango de precios
0,102 € - 0,0656 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    13.8 mm
  • Medida de la rosca
    M22 x 1.5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón roscado M52 x 2 LDPE - PCR Verde

20751616

Rango de precios
0,1388 € - 0,1249 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M52 x 2
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón roscado 3/4" x 16 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751661

Rango de precios
0,10 € - 0,0643 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    13.8 mm
  • D
    21.7 mm
  • Medida de la rosca
    3/4" x 16
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Color
    Verde