Menu Search

Tapas de protección roscadas

En stock

Los tapones de protección roscados están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte. La forma moleteada de la cabeza permite instalarlas y retirarlas fácilmente con la mano, simplemente girándolas sobre el tubo o la tubería.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.La tapa de protección mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas hidráulicos y neumáticos, automoción y aplicaciones industriales. Material: PEBD, PEAD, LDPE - PIR, Nylon Color: Natural, Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
147 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Medida de la rosca Color h Material H Estándar de rosca Compra
0,2139 € - 0,2252 € 13744 En stock
15.0 mm
M10
Amarillo
10.0 mm
PEAD
12.0 mm
Rosca métrica
0,4503 € - 0,9953 € 1276 En stock
31.0 mm
M25
Amarillo
12.0 mm
PEAD
13.5 mm
Rosca métrica
0,1995 € - 0,2099 € 11000 En stock
19.0 mm
M14
Amarillo
10.5 mm
PEAD
13.0 mm
Rosca métrica
0,2225 € - 0,2342 € 4601 En stock
24.5 mm
M18
Amarillo
10.5 mm
PEAD
13.0 mm
Rosca métrica
0,3631 € - 0,8029 € 9375 En stock
29.5 mm
M24
Amarillo
12.0 mm
PEAD
13.5 mm
Rosca métrica
0,4503 € - 0,474 € 2932 En stock
36.0 mm
M30
Amarillo
13.0 mm
PEAD
15.0 mm
Rosca métrica
0,1854 € - 0,1952 € 5000 En stock
12.0 mm
M8
Amarillo
8.0 mm
PEAD
10.0 mm
Rosca métrica
0,3631 € - 0,8029 € 10756 En stock
33.0 mm
M26
Amarillo
12.5 mm
PEAD
14.5 mm
Rosca métrica
0,2655 € - 0,292 € 18425 En stock
17.0 mm
M12
Amarillo
10.5 mm
PEAD
12.5 mm
Rosca métrica
0,677 € - 0,7125 € 1300 En stock
61.0 mm
M55
Amarillo
17.0 mm
PEAD
18.5 mm
Rosca métrica
0,3473 € - 0,6332 € 9529 En stock
26.0 mm
M20
Amarillo
11.0 mm
PEAD
13.5 mm
Rosca métrica
0,706 € - 0,7431 € 420 En stock
52.0 mm
M45
Amarillo
16.0 mm
PEAD
18.0 mm
Rosca métrica
0,4684 € - 1,0353 € 3083 En stock
34.0 mm
M27
Amarillo
13.0 mm
PEAD
15.0 mm
Rosca métrica
0,958 € - 1,0085 € 4868 En stock
57.0 mm
M50
Amarillo
17.0 mm
PEAD
18.5 mm
Rosca métrica
0,2289 € - 0,2409 € 12516 En stock
22.0 mm
M16
Amarillo
8.1 mm
PEAD
11.0 mm
Rosca métrica
0,4602 € - 0,4848 € 5750 En stock
36.0 mm
M30
Amarillo
13.0 mm
PEAD
15.0 mm
Rosca métrica
0,4477 € - 0,4709 € 7092 En stock
39.0 mm
M32
Amarillo
13.0 mm
PEAD
15.0 mm
Rosca métrica
0,573 € - 0,6031 € 250 En stock
44.0 mm
M38
Amarillo
15.0 mm
PEAD
17.0 mm
Rosca métrica
0,4602 € - 0,4848 € 5535 En stock
42.0 mm
M36
Amarillo
15.0 mm
PEAD
17.0 mm
Rosca métrica
0,9395 € - 0,9889 € 1096 En stock
69.0 mm
M62
Amarillo
17.0 mm
PEAD
19.0 mm
Rosca métrica
  • de 8
Capuchón roscado Rosca métrica M10 PEAD Amarillo

10107010

Rango de precios
0,2252 € - 0,2139 €

Niveles de existencias
13744 En stock
Atributos
  • D
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Medida de la rosca
    M10
Capuchón roscado Rosca métrica M25 PEAD Amarillo

10107119

Rango de precios
0,9953 € - 0,4503 €

Niveles de existencias
1276 En stock
Atributos
  • D
    31.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Medida de la rosca
    M25
Capuchón roscado Rosca métrica M14 PEAD Amarillo

10107041

Rango de precios
0,2099 € - 0,1995 €

Niveles de existencias
11000 En stock
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Medida de la rosca
    M14
Capuchón roscado Rosca métrica M18 PEAD Amarillo

10107072

Rango de precios
0,2342 € - 0,2225 €

Niveles de existencias
4601 En stock
Atributos
  • D
    24.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Medida de la rosca
    M18
Capuchón roscado Rosca métrica M24 PEAD Amarillo

10107102

Rango de precios
0,8029 € - 0,3631 €

Niveles de existencias
9375 En stock
Atributos
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Medida de la rosca
    M24
Capuchón roscado Rosca métrica M30 PEAD Amarillo

10107157

Rango de precios
0,474 € - 0,4503 €

Niveles de existencias
2932 En stock
Atributos
  • D
    36.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Medida de la rosca
    M30
Capuchón roscado Rosca métrica M8 PEAD Amarillo

10106983

Rango de precios
0,1952 € - 0,1854 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Medida de la rosca
    M8
Capuchón roscado Rosca métrica M26 PEAD Amarillo

10107126

Rango de precios
0,8029 € - 0,3631 €

Niveles de existencias
10756 En stock
Atributos
  • D
    33.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Medida de la rosca
    M26
Capuchón roscado Rosca métrica M12 PEAD Amarillo

10107027

Rango de precios
0,292 € - 0,2655 €

Niveles de existencias
18425 En stock
Atributos
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Medida de la rosca
    M12
Capuchón roscado Rosca métrica M55 PEAD Amarillo

10107232

Rango de precios
0,7125 € - 0,677 €

Niveles de existencias
1300 En stock
Atributos
  • D
    61.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Medida de la rosca
    M55
Capuchón roscado Rosca métrica M20 PEAD Amarillo

10107089

Rango de precios
0,6332 € - 0,3473 €

Niveles de existencias
9529 En stock
Atributos
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Medida de la rosca
    M20
Capuchón roscado Rosca métrica M45 PEAD Amarillo

10107201

Rango de precios
0,7431 € - 0,706 €

Niveles de existencias
420 En stock
Atributos
  • D
    52.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Medida de la rosca
    M45
Capuchón roscado Rosca métrica M27 PEAD Amarillo

10107133

Rango de precios
1,0353 € - 0,4684 €

Niveles de existencias
3083 En stock
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Medida de la rosca
    M27
Capuchón roscado Rosca métrica M50 PEAD Amarillo

10107218

Rango de precios
1,0085 € - 0,958 €

Niveles de existencias
4868 En stock
Atributos
  • D
    57.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Medida de la rosca
    M50
Capuchón roscado Rosca métrica M16 PEAD Amarillo

10107058

Rango de precios
0,2409 € - 0,2289 €

Niveles de existencias
12516 En stock
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.1 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Medida de la rosca
    M16
Capuchón roscado Rosca métrica M30 PEAD Amarillo

10107263

Rango de precios
0,4848 € - 0,4602 €

Niveles de existencias
5750 En stock
Atributos
  • D
    36.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Medida de la rosca
    M30
Capuchón roscado Rosca métrica M32 PEAD Amarillo

10107164

Rango de precios
0,4709 € - 0,4477 €

Niveles de existencias
7092 En stock
Atributos
  • D
    39.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Medida de la rosca
    M32
Capuchón roscado Rosca métrica M38 PEAD Amarillo

10107188

Rango de precios
0,6031 € - 0,573 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • D
    44.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Medida de la rosca
    M38
Capuchón roscado Rosca métrica M36 PEAD Amarillo

10107287

Rango de precios
0,4848 € - 0,4602 €

Niveles de existencias
5535 En stock
Atributos
  • D
    42.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Medida de la rosca
    M36
Capuchón roscado Rosca métrica M62 PEAD Amarillo

10107249

Rango de precios
0,9889 € - 0,9395 €

Niveles de existencias
1096 En stock
Atributos
  • D
    69.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Medida de la rosca
    M62