Menu Search

Tapas de protección roscadas

En stock

Los tapones de protección roscados están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte. La forma moleteada de la cabeza permite instalarlas y retirarlas fácilmente con la mano, simplemente girándolas sobre el tubo o la tubería.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.La tapa de protección mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas hidráulicos y neumáticos, automoción y aplicaciones industriales. Material: PEBD, LDPE - PIR, PEAD Color: Rojo, Natural, Amarillo Código De La Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
148 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Medida de la rosca Color h Material H Estándar de rosca Compra
0,4965 € - 1,0975 € 1500 En stock
38.0 mm
7/8-14 in
Amarillo
15.5 mm
PEAD
17.0 mm
BSP/GAS
0,7251 € - 0,7631 € 1462 En stock
46.2 mm
M40 x 2;0
Amarillo
15.5 mm
PEAD
16.7 mm
Métrica
0,4598 € - 0,4837 € 4092 En stock
39.0 mm
M32 x 1;5
Amarillo
13.0 mm
PEAD
15.0 mm
Métrica
0,7251 € - 0,7631 € 420 En stock
52.0 mm
M45 x 1;5
Amarillo
16.0 mm
PEAD
18.0 mm
Métrica
0,9649 € - 1,0156 € 1096 En stock
69.0 mm
M62 x 1;5
Amarillo
17.0 mm
PEAD
19.0 mm
Métrica
0,2197 € - 0,2313 € 13744 En stock
15.0 mm
M10 x 1;0
Amarillo
10.0 mm
PEAD
12.0 mm
Métrica
0,2942 € - 0,6503 € 2600 En stock
28.0 mm
M22 x 1;5
Amarillo
12.0 mm
PEAD
14.0 mm
Métrica
0,3729 € - 0,8246 € 24750 En stock
33.0 mm
M26 x 1;5
Amarillo
12.5 mm
PEAD
14.5 mm
Métrica
0,2286 € - 0,2405 € 2601 En stock
24.5 mm
M18 x 1;5
Amarillo
10.5 mm
PEAD
13.0 mm
Métrica
0,3666 € - 0,81 € 2350 En stock
35.5 mm
M29 x 1;5
Amarillo
13.0 mm
PEAD
15.2 mm
Métrica
0,4819 € - 0,5076 € 2155 En stock
42.5 mm
M36 x 1;5
Amarillo
14.5 mm
PEAD
16.0 mm
Métrica
0,6952 € - 0,7317 € 1300 En stock
61.0 mm
M55 x 1;5
Amarillo
17.0 mm
PEAD
18.5 mm
Métrica
0,3729 € - 0,8246 € 7200 En stock
34.0 mm
3/4-14 in
Amarillo
14.5 mm
PEAD
15.0 mm
BSP/GAS
0,6939 € - 1,5329 € Solicite el plazo de entrega aquí
49.0 mm
1-1/4 in
Amarillo
26.0 mm
PEAD
28.0 mm
BSP/GAS
0,2771 € - 0,6126 € 12800 En stock
22.0 mm
3/8 in
Amarillo
20.5 mm
PEAD
23.0 mm
BSP/GAS
0,3482 € - 0,383 € 15598 En stock
49.0 mm
1-1/4-11 in
Amarillo
23.5 mm
PEAD
25.0 mm
BSP/GAS
0,7817 € - 1,7274 € 1680 En stock
59.0 mm
1-3/4-11 in
Amarillo
26.0 mm
PEAD
27.5 mm
BSP/GAS
0,6937 € - 0,73 € 90 En stock
48.0 mm
1-1/4-11 in
Amarillo
16.0 mm
PEAD
18.0 mm
BSP/GAS
0,2442 € - 0,5401 € 1000 En stock
27.0 mm
1/2-14 in
Amarillo
12.0 mm
PEAD
13.5 mm
BSP/GAS
0,3219 € - 0,7114 € 550 En stock
29.0 mm
5/8-14 in
Amarillo
12.5 mm
PEAD
14.0 mm
BSP/GAS
  • de 8
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 7/8 PEAD Amarillo

10107393

Rango de precios
1,0975 € - 0,4965 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.5 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    7/8-14 in
Capuchón roscado Rosca métrica M40 PEAD Amarillo

10107294

Rango de precios
0,7631 € - 0,7251 €

Niveles de existencias
1462 En stock
Atributos
  • D
    46.2 mm
  • H
    16.7 mm
  • h
    15.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M40 x 2;0
Capuchón roscado Rosca métrica M32 PEAD Amarillo

10107164

Rango de precios
0,4837 € - 0,4598 €

Niveles de existencias
4092 En stock
Atributos
  • D
    39.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M32 x 1;5
Capuchón roscado Rosca métrica M45 PEAD Amarillo

10107201

Rango de precios
0,7631 € - 0,7251 €

Niveles de existencias
420 En stock
Atributos
  • D
    52.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M45 x 1;5
Capuchón roscado Rosca métrica M62 PEAD Amarillo

10107249

Rango de precios
1,0156 € - 0,9649 €

Niveles de existencias
1096 En stock
Atributos
  • D
    69.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M62 x 1;5
Capuchón roscado Rosca métrica M10 PEAD Amarillo

10107010

Rango de precios
0,2313 € - 0,2197 €

Niveles de existencias
13744 En stock
Atributos
  • D
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M10 x 1;0
Capuchón roscado Rosca métrica M22 PEAD Amarillo

10107096

Rango de precios
0,6503 € - 0,2942 €

Niveles de existencias
2600 En stock
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M22 x 1;5
Capuchón roscado Rosca métrica M26 PEAD Amarillo

10107126

Rango de precios
0,8246 € - 0,3729 €

Niveles de existencias
24750 En stock
Atributos
  • D
    33.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M26 x 1;5
Capuchón roscado Rosca métrica M18 PEAD Amarillo

10107072

Rango de precios
0,2405 € - 0,2286 €

Niveles de existencias
2601 En stock
Atributos
  • D
    24.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M18 x 1;5
Capuchón roscado Rosca métrica M29 PEAD Amarillo

10107140

Rango de precios
0,81 € - 0,3666 €

Niveles de existencias
2350 En stock
Atributos
  • D
    35.5 mm
  • H
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M29 x 1;5
Capuchón roscado Rosca métrica M36 PEAD Amarillo

10107171

Rango de precios
0,5076 € - 0,4819 €

Niveles de existencias
2155 En stock
Atributos
  • D
    42.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M36 x 1;5
Capuchón roscado Rosca métrica M55 PEAD Amarillo

10107232

Rango de precios
0,7317 € - 0,6952 €

Niveles de existencias
1300 En stock
Atributos
  • D
    61.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M55 x 1;5
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 3/4 PEAD Amarillo

10107386

Rango de precios
0,8246 € - 0,3729 €

Niveles de existencias
7200 En stock
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    3/4-14 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1-1/4 PEAD Amarillo

10107553

Rango de precios
1,5329 € - 0,6939 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    49.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    1-1/4 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 3/8 PEAD Amarillo

10107485

Rango de precios
0,6126 € - 0,2771 €

Niveles de existencias
12800 En stock
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    3/8 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1-1/4 PEAD Amarillo

10107416

Rango de precios
0,383 € - 0,3482 €

Niveles de existencias
15598 En stock
Atributos
  • D
    49.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    1-1/4-11 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1-3/4 PEAD Amarillo

10107447

Rango de precios
1,7274 € - 0,7817 €

Niveles de existencias
1680 En stock
Atributos
  • D
    59.0 mm
  • H
    27.5 mm
  • h
    26.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    1-3/4-11 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1-1/4 PEAD Amarillo

10107423

Rango de precios
0,73 € - 0,6937 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • D
    48.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    1-1/4-11 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1/2 PEAD Amarillo

10107362

Rango de precios
0,5401 € - 0,2442 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • D
    27.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    1/2-14 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 5/8 PEAD Amarillo

10107379

Rango de precios
0,7114 € - 0,3219 €

Niveles de existencias
550 En stock
Atributos
  • D
    29.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    5/8-14 in