Menu Search

Tapas de protección roscadas

En stock

Los tapones de protección roscados están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte. La forma moleteada de la cabeza permite instalarlas y retirarlas fácilmente con la mano, simplemente girándolas sobre el tubo o la tubería.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.La tapa de protección mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas hidráulicos y neumáticos, automoción y aplicaciones industriales. Material: PEBD, LDPE - PIR, PEAD Color: Rojo, Natural, Amarillo Código De La Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
148 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Medida de la rosca Color h Material H Estándar de rosca Compra
0,8091 € - 0,8522 € 2100 En stock
58.0 mm
M52 x 2;0
Amarillo
17.0 mm
PEAD
19.0 mm
Métrica
0,7384 € - 0,777 € 2256 En stock
55.0 mm
1-1/2-11 in
Amarillo
27.0 mm
PEAD
28.0 mm
BSP/GAS
0,3356 € - 0,5401 € 3900 En stock
17.5 mm
1/4 in
Amarillo
18.5 mm
PEAD
21.0 mm
BSP/GAS
0,2981 € - 0,6593 € 800 En stock
15.0 mm
1/8 in
Amarillo
15.0 mm
PEAD
17.5 mm
BSP/GAS
0,3875 € - 0,8564 € 1950 En stock
29.5 mm
5/8 in
Amarillo
23.0 mm
PEAD
25.0 mm
BSP/GAS
0,2154 € - 0,4762 € 13300 En stock
19.0 mm
1/4-19 in
Amarillo
11.0 mm
PEAD
12.5 mm
BSP/GAS
0,4301 € - 0,9507 € Solicite el plazo de entrega aquí
37.0 mm
7/8 in
Amarillo
26.0 mm
PEAD
28.0 mm
BSP/GAS
0,5597 € - 0,5889 € 700 En stock
40.0 mm
1 in
Amarillo
26.5 mm
PEAD
28.0 mm
BSP/GAS
0,2154 € - 0,4762 € 6400 En stock
15.0 mm
1/8-28 in
Amarillo
10.0 mm
PEAD
13.0 mm
BSP/GAS
0,4625 € - 0,4868 € 2182 En stock
36.0 mm
M30 x 1;5
Amarillo
13.0 mm
PEAD
15.0 mm
Métrica
0,2727 € - 0,2998 € 11425 En stock
17.0 mm
M12 x 1;0
Amarillo
10.5 mm
PEAD
12.5 mm
Métrica
0,1904 € - 0,2005 € 3000 En stock
12.0 mm
M8 x 1;0
Amarillo
8.0 mm
PEAD
10.0 mm
Métrica
0,5425 € - 0,5708 € 992 En stock
34.0 mm
M27 x 2;0
Amarillo
13.0 mm
PEAD
14.5 mm
Métrica
0,4624 € - 1,0222 € 1150 En stock
31.0 mm
M25 x 1;5
Amarillo
12.0 mm
PEAD
13.5 mm
Métrica
0,7981 € - 0,8411 € 298 En stock
59.0 mm
M52 x 1;5
Amarillo
17.0 mm
PEAD
19.0 mm
Métrica
0,2049 € - 0,2156 € 3000 En stock
22.0 mm
M16 x 1;5
Amarillo
11.0 mm
PEAD
12.5 mm
Métrica
0,7238 € - 0,7618 € 1935 En stock
46.0 mm
M40 x 1;5
Amarillo
15.0 mm
PEAD
17.0 mm
Métrica
0,3566 € - 0,6503 € 12500 En stock
26.0 mm
M20 x 1;5
Amarillo
11.0 mm
PEAD
13.5 mm
Métrica
0,2259 € - 0,4993 € 6200 En stock
23.0 mm
3/8-19 in
Amarillo
11.5 mm
PEAD
12.5 mm
BSP/GAS
0,5425 € - 0,5708 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
1-11 in
Amarillo
18.0 mm
PEAD
20.0 mm
BSP/GAS
  • de 8
Capuchón roscado Rosca métrica M52 PEAD Amarillo

10107324

Rango de precios
0,8522 € - 0,8091 €

Niveles de existencias
2100 En stock
Atributos
  • D
    58.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M52 x 2;0
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1-1/2 PEAD Amarillo

10107430

Rango de precios
0,777 € - 0,7384 €

Niveles de existencias
2256 En stock
Atributos
  • D
    55.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    1-1/2-11 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1/4 PEAD Amarillo

10107478

Rango de precios
0,5401 € - 0,3356 €

Niveles de existencias
3900 En stock
Atributos
  • D
    17.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    1/4 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1/8 PEAD Amarillo

10107461

Rango de precios
0,6593 € - 0,2981 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • D
    15.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    1/8 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 5/8 PEAD Amarillo

10107515

Rango de precios
0,8564 € - 0,3875 €

Niveles de existencias
1950 En stock
Atributos
  • D
    29.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    5/8 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1/4 PEAD Amarillo

10107348

Rango de precios
0,4762 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
13300 En stock
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    1/4-19 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 7/8 PEAD Amarillo

10107539

Rango de precios
0,9507 € - 0,4301 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    37.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    7/8 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1 PEAD Amarillo

10107546

Rango de precios
0,5889 € - 0,5597 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • D
    40.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    1 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1/8 PEAD Amarillo

10107331

Rango de precios
0,4762 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
6400 En stock
Atributos
  • D
    15.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    1/8-28 in
Capuchón roscado Rosca métrica M30 PEAD Amarillo

10107157

Rango de precios
0,4868 € - 0,4625 €

Niveles de existencias
2182 En stock
Atributos
  • D
    36.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M30 x 1;5
Capuchón roscado Rosca métrica M12 PEAD Amarillo

10107027

Rango de precios
0,2998 € - 0,2727 €

Niveles de existencias
11425 En stock
Atributos
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M12 x 1;0
Capuchón roscado Rosca métrica M8 PEAD Amarillo

10106983

Rango de precios
0,2005 € - 0,1904 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M8 x 1;0
Capuchón roscado Rosca métrica M27 PEAD Amarillo

10107256

Rango de precios
0,5708 € - 0,5425 €

Niveles de existencias
992 En stock
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M27 x 2;0
Capuchón roscado Rosca métrica M25 PEAD Amarillo

10107119

Rango de precios
1,0222 € - 0,4624 €

Niveles de existencias
1150 En stock
Atributos
  • D
    31.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M25 x 1;5
Capuchón roscado Rosca métrica M52 PEAD Amarillo

10107225

Rango de precios
0,8411 € - 0,7981 €

Niveles de existencias
298 En stock
Atributos
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M52 x 1;5
Capuchón roscado Rosca métrica M16 PEAD Amarillo

10107065

Rango de precios
0,2156 € - 0,2049 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M16 x 1;5
Capuchón roscado Rosca métrica M40 PEAD Amarillo

10107195

Rango de precios
0,7618 € - 0,7238 €

Niveles de existencias
1935 En stock
Atributos
  • D
    46.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M40 x 1;5
Capuchón roscado Rosca métrica M20 PEAD Amarillo

10107089

Rango de precios
0,6503 € - 0,3566 €

Niveles de existencias
12500 En stock
Atributos
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M20 x 1;5
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 3/8 PEAD Amarillo

10107355

Rango de precios
0,4993 € - 0,2259 €

Niveles de existencias
6200 En stock
Atributos
  • D
    23.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    3/8-19 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1 PEAD Amarillo

10107409

Rango de precios
0,5708 € - 0,5425 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    1-11 in