Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones de protección roscados están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte. La forma moleteada de la cabeza permite instalarlas y retirarlas fácilmente con la mano, simplemente girándolas sobre el tubo o la tubería.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.La tapa de protección mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas hidráulicos y neumáticos, automoción y aplicaciones industriales. Material: PEBD, LDPE - PIR, PEAD Color: Rojo, Natural, Amarillo Código De La Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Medida de la rosca | Color | h | Material | H | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6908 € - 0,7273 € | 2906 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
11/16-16 in
|
Amarillo
|
0.65 in
16.5 mm
|
PEAD
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5765 € - 0,607 € | 4000 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
1-1/16 in
|
Amarillo
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEAD
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,6082 € - 1,3444 € | 4950 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
13/16 in
|
Amarillo
|
1.024 in
26.0 mm
|
PEAD
|
1.083 in
27.5 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,7014 € - 0,7384 € | 28799 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8-14 in
|
Amarillo
|
0.709 in
18.0 mm
|
PEAD
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5765 € - 0,607 € | 12500 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in
|
Amarillo
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEAD
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,3875 € - 0,4078 € | 3947 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in
|
Amarillo
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEAD
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,5597 € - 0,5889 € | 700 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
|
Amarillo
|
1.043 in
26.5 mm
|
PEAD
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,3219 € - 0,7114 € | 550 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
5/8-14 in
|
Amarillo
|
0.492 in
12.5 mm
|
PEAD
|
0.551 in
14.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4726 € - 0,4978 € | 2235 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
M36 x 2;0
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
PEAD
|
0.669 in
17.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,2771 € - 0,6126 € | 12800 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 in
|
Amarillo
|
0.807 in
20.5 mm
|
PEAD
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,5425 € - 0,5708 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
1-11 in
|
Amarillo
|
0.709 in
18.0 mm
|
PEAD
|
0.787 in
20.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4301 € - 0,9507 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in
|
Amarillo
|
1.024 in
26.0 mm
|
PEAD
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,3482 € - 0,383 € | 15598 En stock |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Amarillo
|
0.925 in
23.5 mm
|
PEAD
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,7251 € - 0,7627 € | 500 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
M45 x 2;0
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
PEAD
|
0.65 in
16.5 mm
|
Métrica
|
||
| 0,4965 € - 1,0975 € | 1500 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8-14 in
|
Amarillo
|
0.61 in
15.5 mm
|
PEAD
|
0.669 in
17.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,7251 € - 0,7631 € | 2250 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
M42 x 2;0
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
PEAD
|
0.65 in
16.5 mm
|
Métrica
|
||
| 0,4176 € - 0,9232 € | 500 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
0;6 x 19
|
Amarillo
|
0.827 in
21.0 mm
|
PEAD
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,7552 € - 1,6696 € | 650 En stock |
2.126 in
54.0 mm
|
1-1/2 in
|
Amarillo
|
1.043 in
26.5 mm
|
PEAD
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,7817 € - 1,7274 € | 1680 En stock |
2.323 in
59.0 mm
|
1-3/4-11 in
|
Amarillo
|
1.024 in
26.0 mm
|
PEAD
|
1.083 in
27.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,7251 € - 0,7631 € | 1462 En stock |
1.819 in
46.2 mm
|
M40 x 2;0
|
Amarillo
|
0.61 in
15.5 mm
|
PEAD
|
0.657 in
16.7 mm
|
Métrica
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar