Menu Search

Tapas finales cuadradas

En stock

Las tapas cuadradas protegen los artículos tubulares, al tiempo que proporcionan un acabado atractivo y brillante. El material flexible permite que se ajuste perfectamente y sin problemas, lo que da como resultado un ajuste firme y seguro.Tienen el acabado ideal para productos tubulares.Material flexible, que permite encajar la pieza con facilidad.Protegen los tubos de la suciedad, el polvo y otros residuos. Material: PVC Color: Negro Código De La Serie: SR1523

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
31 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h AxA Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
12.7 mm
0,2828 € - 0,6253 € 117 En stock
25.0 mm
25.0 mm
0,7374 € - 1,6307 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
50.0 mm
0,6146 € - 1,3583 € 3892 En stock
40.0 mm
40.0 mm
0,8569 € - 1,8936 € 940 En stock
40.0 mm
50.0 mm
0,1692 € - 0,374 € 2500 En stock
15.0 mm
20.0 mm
0,1921 € - 0,4248 € 5069 En stock
15.0 mm
12.7 mm
0,5403 € - 0,5683 € 786 En stock
15.0 mm
12.7 mm
0,8759 € - 0,9216 € 925 En stock
25.0 mm
25.0 mm
1,3068 € - 1,3756 € 440 En stock
25.0 mm
40.0 mm
0,4682 € - 0,4929 € 1240 En stock
25.0 mm
20.0 mm
  • de 2
Capuchón de extremo cuadrado 12.7 mm 25.0 mm PVC Negro

10172438


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón de extremo cuadrado 25.0 mm 25.0 mm PVC Negro

10027318

Rango de precios
0,6253 € - 0,2828 €

Niveles de existencias
117 En stock
Atributos
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón de extremo cuadrado 50.0 mm 25.0 mm PVC Negro

10027363

Rango de precios
1,6307 € - 0,7374 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón de extremo cuadrado 40.0 mm 40.0 mm PVC Negro

10027356

Rango de precios
1,3583 € - 0,6146 €

Niveles de existencias
3892 En stock
Atributos
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón de extremo cuadrado 50.0 mm 40.0 mm PVC Negro

10027370

Rango de precios
1,8936 € - 0,8569 €

Niveles de existencias
940 En stock
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón de extremo cuadrado 20.0 mm 15.0 mm PVC Negro

10027288

Rango de precios
0,374 € - 0,1692 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón de extremo cuadrado 12.7 mm 15.0 mm PVC Negro

10172421

Rango de precios
0,4248 € - 0,1921 €

Niveles de existencias
5069 En stock
Atributos
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón de extremo cuadrado 12.7 mm PVC Negro

10374047

Rango de precios
0,5683 € - 0,5403 €

Niveles de existencias
786 En stock
Atributos
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Capuchón de extremo cuadrado 25.0 mm PVC Negro

10374139

Rango de precios
0,9216 € - 0,8759 €

Niveles de existencias
925 En stock
Atributos
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Capuchón de extremo cuadrado 40.0 mm PVC Negro

10374153

Rango de precios
1,3756 € - 1,3068 €

Niveles de existencias
440 En stock
Atributos
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Capuchón de extremo cuadrado 20.0 mm PVC Negro

10374122

Rango de precios
0,4929 € - 0,4682 €

Niveles de existencias
1240 En stock
Atributos
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo