Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0076
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Medida de la rosca | h | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0917 € - 0,2028 € | 7500 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0835 € - 0,1846 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1296 € - 0,2866 € | 5000 En stock |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0708 € - 0,1567 € | 3500 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,049 € - 0,1084 € | 500 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,07 € - 0,1548 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2585 € - 0,5715 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,0928 € - 0,2052 € | 8949 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0835 € - 0,1846 € | 3260 En stock |
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2196 € - 0,4854 € | 1750 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,0618 € - 0,1367 € | 136500 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2543 € - 0,5623 € | 1200 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,0524 € - 0,1158 € | 5000 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0796 € - 0,176 € | 3000 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,11 € - 0,2433 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.531 in
13.5 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1403 € - 0,3103 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,0568 € - 0,1256 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 10008041 | 0,1219 € - 0,2694 € | 13000 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
| 0,0953 € - 0,2107 € | 3000 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0782 € - 0,1729 € | 3500 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar