Los tapones cónicos con lengüeta de anilla están diseñados para una fácil extracción e instalación. Cuenta con un perfil cónico para una versatilidad adicional. Proporcionan protección contra daños, suciedad, humedad y corrosión. Cuenta con una lengüeta de anilla robusta para una mejor manipulación al retirar el tapón. El anillo también proporciona protección de pared cuando está completamente instalado.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRSTCFPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | H | d2 | Medida de la rosca | d1 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0805 € - 0,0895 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,0882 € - 0,098 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
1.909 in
48.5 mm
|
||
0,0982 € - 0,1091 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,1122 € - 0,1247 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1406 € - 0,1562 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,0729 € - 0,081 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,1122 € - 0,1247 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
GAS 3/4"
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
0,1122 € - 0,1247 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.433 in
11.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar