Los tapones cónicos para altas temperaturas protegen y enmascaran los componentes durante la pintura, el chorro de arena, el procesamiento químico abrasivo y durante la exposición a altas temperaturas (de hasta +218ºC para piezas de EPDM y 316 C para piezas de silicona). La forma cónica permite que el tapón se expanda y se adapte al contorno del orificio, a medida que se calienta.Disponibles como tapas macizas o con núcleo hueco para facilitar la compresión y adaptarse a orificios roscados o no roscados.Estos tapones reutilizables vienen en un material de silicona de alta temperatura de primera calidad o en un material económico de EPDM de temperatura reducida.Se utiliza en aplicaciones químicas, de mecanizado y en equipos industriales. Material: EPDM, Silicona, GTP Color: Negro, Natural, Amarillo, Azul, Verde, Morado, Naranja, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | Color | d2 | Material | H | Pestaña del dedo | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3371 € - 0,3547 € | 17483 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Natural
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silicona
|
0.815 in
20.7 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 7,0068 € - 7,3838 € | 2854 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
Natural
|
2.087 in
53.0 mm
|
Silicona
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 0,5166 € - 0,5446 € | 8157 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Natural
|
0.689 in
17.5 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 1,7189 € - 1,8092 € | 765 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
Natural
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 0,2341 € - 0,2464 € | 72594 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 2,7748 € - 2,9211 € | 1 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 0,0378 € - 0,0399 € | 62207 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Negro
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 8,5788 € - 9,031 € | 108 En stock |
3 in
76.2 mm
|
Natural
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silicona
|
1.5 in
38.1 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 0,1665 € - 0,1752 € | 8347 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Negro
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 0,5306 € - 0,5586 € | 5122 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silicona
|
0.563 in
14.3 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 6,6088 € - 6,9533 € | 2 En stock |
2.437 in
61.9 mm
|
Natural
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silicona
|
1.374 in
34.9 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 1,4756 € - 1,5531 € | 11354 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
Natural
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 2,6391 € - 2,778 € | 21 En stock |
1.469 in
37.3 mm
|
Natural
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 0,2869 € - 0,302 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 2,1246 € - 2,2366 € | 215 En stock |
1.469 in
37.3 mm
|
Negro
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 0,207 € - 0,2179 € | 125998 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicona
|
0.752 in
19.1 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 0,8761 € - 0,9213 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.906 in
23.0 mm
|
Negro
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 0,1502 € - 0,1581 € | 56107 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 0,2841 € - 0,2992 € | 9580 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Negro
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
| 0,0434 € - 0,0457 € | 12083 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
Negro
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
Sin lengüeta
|
3
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar