Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones ciegos Snap-Fit están diseñados para sellar orificios y aberturas no utilizados sin necesidad de fijaciones ni adhesivos. El mecanismo de encaje a presión garantiza una conexión segura que impide la extracción accidental, incluso bajo presión o vibración. Ofrece una gran resistencia a los impactos y protege contra el polvo, la humedad y los contaminantes. Fácil de instalar con un simple empujón o chasquido. Ideal para su aplicación en las industrias manufacturera, electrónica y de la construcción.Ofrecen un sellado seguro y fiable sin fijaciones ni adhesivos adicionales.Ofrecen una gran resistencia a los impactos y mantienen el polvo, la humedad y otros contaminantes fuera del orificio.Son fáciles de instalar, ya que solo requieren empujarlos o encajarlos en su sitio, sin necesidad de herramientas. Material: PEBD Color: Negro, Natural Código De La Serie: SR1760
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | d1 | Color | H | h | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1352 € - 0,2989 € | 13500 En stock |
1.24 in
31.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Natural
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1039 € - 0,1092 € | 220 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negro
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,0665 € - 0,07 € | 6400 En stock |
0.583 in
14.8 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Negro
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,1612 € - 0,3564 € | 1500 En stock |
1.437 in
36.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Natural
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 10085332 | 0,2265 € - 0,5008 € | 900 En stock |
1.949 in
49.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Natural
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
| 0,1159 € - 0,2562 € | 6485 En stock |
1.083 in
27.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natural
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1431 € - 0,3164 € | 1000 En stock |
1.319 in
33.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Natural
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1042 € - 0,2304 € | 15500 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,1807 € - 0,3994 € | 3750 En stock |
1.555 in
39.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Natural
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0928 € - 0,2052 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.945 in
24.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Natural
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 10085837 | 0,303 € - 0,6698 € | 150 En stock |
2.323 in
59.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
Natural
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|
| 10072776 | 0,09 € - 0,1991 € | 8500 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
| 0,3406 € - 0,7527 € | 2000 En stock |
2.461 in
62.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3224 € - 0,7128 € | 1800 En stock |
2.421 in
61.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Natural
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2029 € - 0,4486 € | 128 En stock |
1.614 in
41.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar