Menu Search

Tapones con lengüeta central

En stock

Los tapones con lengüeta central se encajan fácilmente en un orificio con o sin rosca. Debido al diseño cónico, pueden usarse para tapar varios diámetros internos. Estos tapones ofrecen un ajuste firme y seguro que evita la entrada de sustancias no deseadas en el tubo abierto o el orificio, protegiendo los componentes internos y garantizando un rendimiento óptimo.

La lengüeta central integrada está diseñada para permitir una extracción fácil y rápida tirando hacia arriba de ella. El tapón protege contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Se utilizan en diversas aplicaciones.

  • El diseño cónico permite que el tapón sea adecuado para varios diámetros interiores.
  • La lengüeta central integrada está diseñada para permitir una extracción fácil y rápida a mano o con una herramienta.
  • Se utiliza en varias aplicaciones, como cables eléctricos en maquinaria, equipos y paneles de control.
Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Amarillo, Naranja, Rojo Código De La Serie: SR1174, SR1068

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
62 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad H D d2 Material d1 Tipo Compra
0,2436 € - 0,5385 € 2641 En stock
19.1 mm
44.5 mm
40.7 mm
PEBD
36.9 mm
1
0,0778 € - 0,0819 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
29.5 mm
15.5 mm
PEBD
13.5 mm
Tapered
0,1059 € - 0,1115 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
PEBD
18.0 mm
Tapered
0,099 € - 0,1041 € 1500 En stock
10.0 mm
34.0 mm
19.5 mm
PEBD
17.5 mm
Tapered
0,1132 € - 0,119 € 12532 En stock
11.0 mm
38.7 mm
24.2 mm
PEBD
21.0 mm
Tapered
0,1076 € - 0,2378 € 44897 En stock
13.5 mm
21.3 mm
17.7 mm
PEBD
15.5 mm
1
0,099 € - 0,1041 € 4195 En stock
10.0 mm
32.0 mm
18.0 mm
PEBD
15.5 mm
Tapered
0,041 € - 0,0906 € 3094 En stock
9.5 mm
11.1 mm
7.7 mm
LDPE - PIR
6.2 mm
0,0797 € - 0,124 € 43553 En stock
9.5 mm
15.9 mm
11.8 mm
PEBD
10.2 mm
1
0,1705 € - 0,3769 € 7081 En stock
19.1 mm
34.0 mm
29.1 mm
PEBD
26.1 mm
1
0,0387 € - 0,0855 € 20817 En stock
9.5 mm
13.5 mm
10.0 mm
LDPE - PIR
8.4 mm
0,1448 € - 0,3201 € 2000 En stock
19.0 mm
32.0 mm
27.7 mm
LDPE - PIR
24.7 mm
0,2327 € - 0,5146 € 13950 En stock
22.4 mm
44.5 mm
38.8 mm
PEBD
34.1 mm
1
0,6489 € - 1,433 € 150 En stock
31.5 mm
70.6 mm
67.3 mm
LDPE - PIR
59.3 mm
Tab
10073131 0,0584 € - 0,1292 € 46 En stock
11.0 mm
17.2 mm
13.7 mm
LDPE - PIR
11.7 mm
10073124 0,0521 € - 0,1151 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
15.9 mm
12.3 mm
LDPE - PIR
10.9 mm
0,3044 € - 0,6731 € 21000 En stock
18.3 mm
48.4 mm
44.1 mm
PEBD
41.0 mm
1
0,2097 € - 0,4637 € 19160 En stock
19.1 mm
41.2 mm
37.2 mm
PEBD
33.3 mm
1
0,2057 € - 0,4547 € 19162 En stock
19.8 mm
38.1 mm
33.2 mm
PEBD
32.8 mm
1
0,1161 € - 0,2566 € 41250 En stock
13.5 mm
20.6 mm
17.0 mm
PEBD
14.7 mm
1
  • de 4
Tapón con lengüeta central 25.4 mm 36.9 mm PEBD Naranja

10153031

Rango de precios
0,5385 € - 0,2436 €

Niveles de existencias
2641 En stock
Atributos
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.9 mm
  • d2
    40.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
Tapón con lengüeta central 11.5 mm 13.5 mm PEBD Amarillo

10287460

Rango de precios
0,0819 € - 0,0778 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    29.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Tipo
    Tapered
Tapón con lengüeta central 11.5 mm 18.0 mm PEBD Amarillo

10287514

Rango de precios
0,1115 € - 0,1059 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Tipo
    Tapered
Tapón con lengüeta central 11.5 mm 17.5 mm PEBD Amarillo

10287507

Rango de precios
0,1041 € - 0,099 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Tipo
    Tapered
Tapón con lengüeta central 12.5 mm 21.0 mm PEBD Amarillo

10287538

Rango de precios
0,119 € - 0,1132 €

Niveles de existencias
12532 En stock
Atributos
  • D
    38.7 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    24.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Tipo
    Tapered
Tapón con lengüeta central 19.8 mm 15.5 mm PEBD Naranja

10152935

Rango de precios
0,2378 € - 0,1076 €

Niveles de existencias
44897 En stock
Atributos
  • D
    21.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    13.5 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
Tapón con lengüeta central 11.5 mm 15.5 mm PEBD Amarillo

10287491

Rango de precios
0,1041 € - 0,099 €

Niveles de existencias
4195 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Tipo
    Tapered
Tapón con lengüeta central 20.5 mm 6.2 mm LDPE - PIR Rojo

10073094

Rango de precios
0,0906 € - 0,041 €

Niveles de existencias
3094 En stock
Atributos
  • D
    11.1 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.7 mm
  • H
    9.5 mm
  • Medida de la rosca
    5/16 in UNF, M8
Tapón con lengüeta central 19.1 mm 10.2 mm PEBD Naranja

10152898

Rango de precios
0,124 € - 0,0797 €

Niveles de existencias
43553 En stock
Atributos
  • D
    15.9 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    11.8 mm
  • H
    9.5 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
Tapón con lengüeta central 25.4 mm 26.1 mm PEBD Naranja

10152973

Rango de precios
0,3769 € - 0,1705 €

Niveles de existencias
7081 En stock
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • d1
    26.1 mm
  • d2
    29.1 mm
  • H
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
Tapón con lengüeta central 20.5 mm 8.4 mm LDPE - PIR Rojo

10073100

Rango de precios
0,0855 € - 0,0387 €

Niveles de existencias
20817 En stock
Atributos
  • D
    13.5 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Medida de la rosca
    7/16 in UNF, 1/8 in BSP, M10
Tapón con lengüeta central 30.0 mm 24.7 mm LDPE - PIR Rojo

10073186

Rango de precios
0,3201 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • H
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/8 in, UNF, M28, M30
Tapón con lengüeta central 25.4 mm 34.1 mm PEBD Naranja

10153024

Rango de precios
0,5146 € - 0,2327 €

Niveles de existencias
13950 En stock
Atributos
  • D
    44.5 mm
  • d1
    34.1 mm
  • d2
    38.8 mm
  • H
    22.4 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
Tapón con lengüeta central 1.240 in 2.335 in LDPE - PIR Rojo

10073216

Rango de precios
1,433 € - 0,6489 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • D
    70.6 mm
  • d1
    59.3 mm
  • d2
    67.3 mm
  • H
    31.5 mm
  • Tipo
    Tab
Tapón con lengüeta central 22.0 mm 11.7 mm LDPE - PIR Rojo

10073131

Rango de precios
0,1292 € - 0,0584 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • D
    17.2 mm
  • d1
    11.7 mm
  • d2
    13.7 mm
  • H
    11.0 mm
  • Medida de la rosca
    9/16 in UNF, M14
Tapón con lengüeta central 20.3 mm 10.9 mm LDPE - PIR Rojo

10073124

Rango de precios
0,1151 € - 0,0521 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    15.9 mm
  • d1
    10.9 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    9.5 mm
  • Medida de la rosca
    1/2 in UNF, 1/4 in BSP, M12
Tapón con lengüeta central 28.6 mm 41.0 mm PEBD Naranja

10153048

Rango de precios
0,6731 € - 0,3044 €

Niveles de existencias
21000 En stock
Atributos
  • D
    48.4 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.1 mm
  • H
    18.3 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
Tapón con lengüeta central 25.4 mm 33.3 mm PEBD Naranja

10153017

Rango de precios
0,4637 € - 0,2097 €

Niveles de existencias
19160 En stock
Atributos
  • D
    41.2 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • H
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
Tapón con lengüeta central 25.4 mm 32.8 mm PEBD Naranja

10153000

Rango de precios
0,4547 € - 0,2057 €

Niveles de existencias
19162 En stock
Atributos
  • D
    38.1 mm
  • d1
    32.8 mm
  • d2
    33.2 mm
  • H
    19.8 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
Tapón con lengüeta central 19.1 mm 14.7 mm PEBD Naranja

10152928

Rango de precios
0,2566 € - 0,1161 €

Niveles de existencias
41250 En stock
Atributos
  • D
    20.6 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded