Los tapones con lengüeta lateral son un tipo de tapón que cuenta con una lengüeta lateral integral y están diseñados para permitir una extracción fácil en ubicaciones incómodas. Están diseñados para proteger orificios con o sin rosca durante la producción, el almacenamiento y el transporte. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los daños, la humedad, el ácido y la corrosión.
La lengüeta lateral está diseñada para lograr una extracción rápida y fácil y proporciona una ayuda adicional para extraer la pieza de una aplicación con espacio limitado. Pueden soportar temperaturas de entre -40 ºC y 135 ºC.
Se utilizan en varias aplicaciones, incluyendo maquinaria, electrónica, automoción y sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC).
Material: PEBD, TPE Color: Amarillo, Natural, Azul Código De La Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d1 | Color | Material | D | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1854 € - 0,4098 € | 51709 En stock |
1.098 in
27.9 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
Blanco
|
Goma termoplástica
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,18 € - 0,3979 € | 79818 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Blanco
|
Goma termoplástica
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,1218 € - 0,2692 € | 56000 En stock |
0.61 in
15.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blanco
|
Goma termoplástica
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,1142 € - 0,2525 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.72 in
18.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Blanco
|
Goma termoplástica
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,0678 € - 0,1498 € | 6000 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Blanco
|
Goma termoplástica
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,0911 € - 0,2016 € | 7260 En stock |
0.783 in
19.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Azul
|
PEBD
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
| 0,0646 € - 0,143 € | 23413 En stock |
0.398 in
10.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Azul
|
PEBD
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,2118 € - 0,4098 € | 52855 En stock |
1.827 in
46.4 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
Azul
|
PEBD
|
2.031 in
51.6 mm
|
||
| 0,0766 € - 0,1693 € | 9117 En stock |
0.634 in
16.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Azul
|
PEBD
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,184 € - 0,4068 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.752 in
44.5 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
Azul
|
PEBD
|
1.941 in
49.3 mm
|
||
| 0,1434 € - 0,3171 € | 7717 En stock |
1.228 in
31.2 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Azul
|
PEBD
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
| 0,1759 € - 0,3889 € | 13000 En stock |
0.925 in
23.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Blanco
|
Goma termoplástica
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,1624 € - 0,359 € | 6404 En stock |
0.846 in
21.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Blanco
|
Goma termoplástica
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,157 € - 0,347 € | 11624 En stock |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Azul
|
PEBD
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 0,1163 € - 0,2573 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.039 in
26.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Azul
|
PEBD
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
| 0,1691 € - 0,3739 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.366 in
9.3 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Azul
|
PEBD
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,2328 € - 0,5146 € | 4247 En stock |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Azul
|
PEBD
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
| 0,2626 € - 0,5805 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.075 in
52.7 mm
|
1.898 in
48.2 mm
|
Azul
|
PEBD
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 0,0962 € - 0,2127 € | 346 En stock |
0.976 in
24.8 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Azul
|
PEBD
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,0927 € - 0,2049 € | 64500 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Blanco
|
Goma termoplástica
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar