Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones con lengüeta lateral tienen un diseño cónico que proporciona una protección general efectiva contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante la fabricación, almacenamiento y transporte. La forma cónica la convierte en una solución económica para adaptarse a una gama de dimensiones. El diseño ajustable a presión con la lengüeta permite una extracción fácil y rápida cuando el ajuste es ajustado.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRSTCL2PCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d2 | L | d1 | h | w | D | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,036 € - 0,0401 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.925 in
23.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
0,0586 € - 0,0912 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.398 in
35.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
||
0,035 € - 0,0389 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.846 in
21.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
0,0123 € - 0,0137 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0137 € - 0,0153 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.453 in
11.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
0,0253 € - 0,0394 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.61 in
15.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
0,0583 € - 0,0907 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
0,0303 € - 0,0337 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,0247 € - 0,0385 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.531 in
13.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,0374 € - 0,0416 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,059 € - 0,0918 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.492 in
37.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
||
0,0705 € - 0,0784 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.008 in
51.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,0651 € - 0,0724 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.772 in
45.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
0,0638 € - 0,0992 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.594 in
40.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,0569 € - 0,0886 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.24 in
31.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
0,0753 € - 0,0837 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.126 in
54.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
0,0665 € - 0,0739 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.87 in
47.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
0,0363 € - 0,0404 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.004 in
25.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,0644 € - 0,1002 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
0,0123 € - 0,0137 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar