Menu Search

Tapones con lengüeta lateral PCR

En producción

Los tapones con lengüeta lateral tienen un diseño cónico que proporciona una protección general efectiva contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante la fabricación, almacenamiento y transporte. La forma cónica la convierte en una solución económica para adaptarse a una gama de dimensiones. El diseño ajustable a presión con la lengüeta permite una extracción fácil y rápida cuando el ajuste es ajustado.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRSTCL2PCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
28 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 L d1 h w D Compra
0,013 € - 0,0145 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
15.0 mm
7.0 mm
9.5 mm
7.0 mm
13.5 mm
0,0123 € - 0,0137 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
15.0 mm
6.0 mm
9.5 mm
7.0 mm
12.0 mm
0,0137 € - 0,0153 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5 mm
15.0 mm
9.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
15.5 mm
0,0253 € - 0,0394 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.5 mm
15.0 mm
13.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
19.5 mm
0,0665 € - 0,0739 € Solicite el plazo de entrega aquí
47.5 mm
15.0 mm
44.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
51.5 mm
0,0123 € - 0,0137 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
9.5 mm
7.0 mm
11.0 mm
0,0308 € - 0,0343 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.5 mm
15.0 mm
17.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
23.5 mm
0,0251 € - 0,039 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
15.0 mm
12.5 mm
10.0 mm
8.0 mm
18.5 mm
  • de 2
Tapón con lengüeta lateral 7.0 mm 9.5 LDPE - PCR Verde

20747466

Rango de precios
0,0145 € - 0,013 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 6.0 mm 8.0 LDPE - PCR Verde

20747459

Rango de precios
0,0137 € - 0,0123 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 9.5 mm 11.5 LDPE - PCR Verde

20747480

Rango de precios
0,0153 € - 0,0137 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 13.5 mm 15.5 LDPE - PCR Verde

20747527

Rango de precios
0,0394 € - 0,0253 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 44.5 mm 47.5 LDPE - PCR Verde

20747695

Rango de precios
0,0739 € - 0,0665 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    51.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    47.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 5.0 mm 7.0 LDPE - PCR Verde

20747442

Rango de precios
0,0137 € - 0,0123 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 17.5 mm 19.5 LDPE - PCR Verde

20747565

Rango de precios
0,0343 € - 0,0308 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 12.5 mm 14.5 LDPE - PCR Verde

20747510

Rango de precios
0,039 € - 0,0251 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm