Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20750503
20750503
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1500 - 7499 | 0,0594 € |
| 7500 + | 0,0535 € |
| d1 | 0.299 in |
|---|---|
| d1 | 7.6 mm |
| d | 0.374 in |
| d | 9.5 mm |
| D | 16.0 mm |
| D | 0.63 in |
| h | 20.5 mm |
| h | 0.807 in |
| H | 1.201 in |
| H | 30.5 mm |
| Medida de la rosca | M10 |
| Material | LDPE - PCR |
| Color | Verde |
| Porcentaje de contenido reciclado % | 100% |
| Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar