Los tapones cónicos cubiertos tienen bordes convexos que garantizan un ajuste seguro. Presenta un diseño de encaje a presión que facilita su uso y extracción. Se utiliza para tuberías, agujeros ciegos y muebles.Diseñados para garantizar un ajuste seguro gracias a sus lados convexos.Protegen contra los contaminantes, los residuos y los daños.Reutilizables gracias al material y sin afectar a la eficacia del sellado. Material: Silicona Color: Gris, Amarillo, Verde oscuro, Verde claro, Blanco, Rojo, Negro, Rosa, Morado, Azul, Azul oscuro, Transparente Código De La Serie: SR5751
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | d1 | Color | h | BH | H | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5472 € - 0,577 € | 1294 En stock |
0.657 in
16.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Rosa
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,8399 € - 1,8564 € | 10819 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Amarillo
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,0967 € - 0,1018 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Rosa
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1.13 in
28.7 mm
|
||
| 0,6971 € - 1,5422 € | 300 En stock |
0.78 in
19.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Verde oscuro
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,5184 € - 0,546 € | 196 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Verde claro
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,535 € - 0,5638 € | 453 En stock |
0.594 in
15.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Morado
|
0.752 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,1987 € - 0,4394 € | 2700 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Rojo
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1.13 in
28.7 mm
|
||
| 1,1223 € - 2,4795 € | 320 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
Verde oscuro
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 10240656 | 0,9541 € - 2,1082 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.063 in
27.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Verde claro
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|
| 1,9865 € - 4,392 € | 35 En stock |
2.205 in
56.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
Azul oscuro
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,2404 € - 0,2531 € | 6514 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Amarillo
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,2884 € - 2,8518 € | 450 En stock |
1.437 in
36.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
Azul
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,1917 € - 0,2019 € | 1227 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Blanco
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,8949 € - 1,9791 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gris
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,1625 € - 0,3594 € | 7400 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Negro
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,7665 € - 3,9012 € | 59 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
Transparente
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar