Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para facilitar su aplicación y extracción. Protegen la apertura de la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y los residuos.
Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme. Una pestaña central en la parte superior proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo. La gama es adecuada para roscas métricas, BSP, UNF y JIC.
Cada tapón cubre una variedad de diferentes tamaños y modelos.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Rojo, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | d | h | D | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0789 € - 0,1744 € | 3000 En stock |
1/4 in BSP/GAS, 1/2 in UNF/JIC, M12, M13, M14
|
Rojo
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
|
||
0,1078 € - 0,2384 € | 17500 En stock |
1/2 in BSP/GAS, M20
|
Rojo
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
|
||
0,097 € - 0,2145 € | 6300 En stock |
3/4 in UNF/JIC, M18
|
Rojo
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
|
||
0,1246 € - 0,2755 € | 230 En stock |
M24
|
Rojo
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
|
|
||
0,184 € - 0,4068 € | 205 En stock |
1 in BSP/GAS, 1 5/16 in UNF/JIC, M32
|
Rojo
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
|
|
||
0,1192 € - 0,2635 € | 175 En stock |
5/8 in BSP/GAS, 7/8 in UNF/JIC, M22
|
Rojo
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
|
|
||
0,0812 € - 0,1795 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3/8 in BSP/GAS, 5/8 in UNF/JIC, M16
|
Rojo
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
|
||
0,2165 € - 0,4786 € | 5112 En stock |
1 1/8 in BSP/GAS, 1 1/2 in, 1 3/8 in UNF/JIC, M36
|
Rojo
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
|
|
||
0,249 € - 0,5504 € | 4061 En stock |
1 1/4 in BSP/GAS, 1 5/8 in UNF/JIC, M40, M42
|
Rojo
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
|
|
||
0,0374 € - 0,0582 € | 20000 En stock |
1/2"M20
|
Rojo
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Roscas Gas
|
4
|
||
0,0669 € - 0,1041 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M30; 1,3/6"
|
Rojo
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Rosca métrica
|
4
|
||
0,0362 € - 0,0563 € | 5000 En stock |
M14;9/16"
|
Rojo
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Rosca métrica
|
4
|
||
0,0774 € - 0,1204 € | 99 En stock |
1,1/4"
|
Rojo
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Roscas Gas
|
4
|
||
0,043 € - 0,0669 € | 2090 En stock |
3/4"
|
Rojo
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Roscas Gas
|
4
|
||
0,0304 € - 0,0472 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7/16"
|
Rojo
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
Rosca UNF
|
4
|
||
0,0243 € - 0,0379 € | 15000 En stock |
3/8";M16
|
Rojo
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Roscas Gas
|
4
|
||
0,0818 € - 0,1273 € | 2099 En stock |
1,1/2"
|
Rojo
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
Roscas Gas
|
4
|
||
0,0198 € - 0,0308 € | 15000 En stock |
1/8";M10
|
Rojo
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Roscas Gas
|
4
|
||
0,1063 € - 0,1653 € | 100 En stock |
2"
|
Rojo
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
Roscas Gas
|
4
|
||
0,0219 € - 0,0341 € | 20098 En stock |
1/4";1/2"
|
Rojo
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
Roscas Gas
|
4
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar