Los tapones para carrocerías están diseñados para cerrar las cavidades de los paneles y sellar las aberturas u orificios, protegiendo contra los bordes afilados. Los tapones ofrecen un acabado limpio. También proporciona un ajuste seguro con un sencillo diseño de ajuste a presión. Puede soportar temperaturas desde -40 C hasta 135 C.
Material: GTP, TPE, Silicona Color: Negro Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 HB, UL94 V-0Código De La Serie: SR1851, SRBP, SRLTP
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | T2 | Material | D | T1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3655 € - 0,3847 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 10311035 | 0,4156 € - 0,4375 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|
| 0,6812 € - 1,5052 € | 1670 En stock |
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Goma de Silicona
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,944 € - 0,9937 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Goma de Silicona
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,5351 € - 0,5633 € | 30000 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Goma de Silicona
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,9672 € - 1,0186 € | 17783 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Goma de Silicona
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,2501 € - 0,2634 € | 345 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,0757 € - 1,1323 € | 5736 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Goma de Silicona
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,4767 € - 0,5018 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,5213 € - 0,5487 € | 3244 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Goma de Silicona
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,3141 € - 0,3306 € | 130 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,6643 € - 0,6995 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Goma de Silicona
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 10000670 | 0,7686 € - 0,8091 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
TPE
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
|
| 0,2844 € - 0,3128 € | 22823 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,8993 € - 0,9466 € | 4000 En stock |
1.043 in
26.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
TPE
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar