Menu Search

Tapones de enmascaramiento sin reborde

En stock

Los tapones sin reborde están diseñados para tapar los orificios sin enmascarar la zona circundante, protegiendo contra los contaminantes. Con anillos cónicos y un núcleo hueco, estos tapones pueden enmascarar varias zonas a la vez.

  • Se utilizan para tapar agujeros sin enmascarar la zona circundante.
  • La lengüeta hace que sean fáciles de instalar y quitar, permitiendo una inserción suave y un ajuste perfecto que elimina las fugas o filtraciones no deseadas.
  • Se utilizan en múltiples aplicaciones, como el recubrimiento en polvo, la pintura, el chapado y el sellado.
Material: EPDM, Silicona, TPE, PVC Color: Negro, Natural, Azul, Verde, Morado, Naranja, Amarillo, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
69 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad FH Color D Material d1 Tipo Compra
0,121 € - 0,1274 € 52077 En stock
25.4 mm
Negro
6.0 mm
EPDM
4.0 mm
0,4742 € - 0,499 € 11146 En stock
25.4 mm
Negro
22.5 mm
EPDM
20.0 mm
1
0,9539 € - 1,0037 € 1107 En stock
25.4 mm
Negro
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
0,7144 € - 0,7521 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
Natural
10.0 mm
Silicona
8.0 mm
1,9875 € - 2,0925 € 640 En stock
25.4 mm
Natural
26.0 mm
Silicona
24.0 mm
2,7801 € - 2,926 € 708 En stock
25.4 mm
Natural
33.5 mm
Silicona
27.8 mm
1
0,2071 € - 0,4578 € 4000 En stock
25.0 mm
Negro
10.0 mm
TPE/TPV
8.0 mm
1
0,2071 € - 0,4578 € 2140 En stock
25.0 mm
Negro
14.0 mm
PVC
12.0 mm
2
1,668 € - 1,7559 € 1910 En stock
25.4 mm
Azul
22.0 mm
Silicona
20.0 mm
0,246 € - 0,5438 € 2700 En stock
25.0 mm
Negro
12.0 mm
TPE/TPV
10.0 mm
1
0,7145 € - 0,7521 € 10713 En stock
25.4 mm
Naranja
10.0 mm
Silicona
8.0 mm
0,4503 € - 0,4741 € 4804 En stock
25.4 mm
Natural
10.5 mm
Silicona
4.8 mm
1
10377444 1,0328 € - 1,087 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
Natural
14.0 mm
Silicona
12.0 mm
2,1412 € - 2,2528 € 81 En stock
25.4 mm
Natural
28.6 mm
Silicona
25.4 mm
4,2668 € - 4,4924 € 160 En stock
25.4 mm
Natural
45.1 mm
Silicona
39.3 mm
1
0,2766 € - 0,6114 € 3300 En stock
25.0 mm
Negro
14.0 mm
TPE/TPV
12.0 mm
1
0,3016 € - 0,6667 € 2000 En stock
25.0 mm
Negro
18.0 mm
PVC
16.5 mm
2
0,483 € - 0,5085 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.5 mm
Verde
18.0 mm
Silicona
10.0 mm
0,3294 € - 0,7282 € 10800 En stock
25.0 mm
Negro
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
0,121 € - 0,2676 € 8200 En stock
15.0 mm
Negro
3.0 mm
PVC
3.0 mm
1
  • de 4
Tapón de enmascaramiento sin reborde 25.4 mm EPDM Negro

10248867

Rango de precios
0,1274 € - 0,121 €

Niveles de existencias
52077 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM Negro

10377482

Rango de precios
0,499 € - 0,4742 €

Niveles de existencias
11146 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Negro

10386767

Rango de precios
1,0037 € - 0,9539 €

Niveles de existencias
1107 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silicona Natural

10377420

Rango de precios
0,7521 € - 0,7144 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón de enmascaramiento sin reborde 24.0 mm 26.0 mm 25.4 mm Silicona Natural

10248829

Rango de precios
2,0925 € - 1,9875 €

Niveles de existencias
640 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón de enmascaramiento sin reborde 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm Silicona Natural

10386705

Rango de precios
2,926 € - 2,7801 €

Niveles de existencias
708 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón de enmascaramiento sin reborde 8.0 mm 10.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Negro

10092316

Rango de precios
0,4578 € - 0,2071 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 25.0 mm PVC Negro

10078174

Rango de precios
0,4578 € - 0,2071 €

Niveles de existencias
2140 En stock
Atributos
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    PVC
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 20.0 mm 22.0 mm 25.4 mm Silicona Azul

10288412

Rango de precios
1,7559 € - 1,668 €

Niveles de existencias
1910 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Azul
N/A Negro 10.0 mm 12.0 mm (D)

10092323

Rango de precios
0,5438 € - 0,246 €

Niveles de existencias
2700 En stock
Atributos
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silicona Naranja

10288382

Rango de precios
0,7521 € - 0,7145 €

Niveles de existencias
10713 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Naranja
Tapón de enmascaramiento sin reborde 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm Silicona Natural

10386668

Rango de precios
0,4741 € - 0,4503 €

Niveles de existencias
4804 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón de enmascaramiento sin reborde 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm Silicona Natural

10377444

Rango de precios
1,087 € - 1,0328 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón de enmascaramiento sin reborde 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm Silicona Natural

10248843

Rango de precios
2,2528 € - 2,1412 €

Niveles de existencias
81 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón de enmascaramiento sin reborde 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm Silicona Natural

10386729

Rango de precios
4,4924 € - 4,2668 €

Niveles de existencias
160 En stock
Atributos
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón de enmascaramiento sin reborde 12.0 mm 14.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Negro

10092330

Rango de precios
0,6114 € - 0,2766 €

Niveles de existencias
3300 En stock
Atributos
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 25.0 mm PVC Negro

10078389

Rango de precios
0,6667 € - 0,3016 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.5 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    PVC
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 19.5 mm Silicona Verde

10240816

Rango de precios
0,5085 € - 0,483 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Verde
Tapón de enmascaramiento sin reborde 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Negro

10092347

Rango de precios
0,7282 € - 0,3294 €

Niveles de existencias
10800 En stock
Atributos
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Color
    Negro
Tapón de enmascaramiento sin reborde 15.0 mm PVC Negro

10070710

Rango de precios
0,2676 € - 0,121 €

Niveles de existencias
8200 En stock
Atributos
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    3.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Material
    PVC
  • Color
    Negro